Lämmityskaapelit

DEVI-lämmityskaapelit on suunniteltu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Näitä ovat sisätilojen mukavuuslattialämmitys ja kokonaislämmityksen toteuttaminen lattialämmityksellä, lumen ja jään sulatus ulkoalueilla, kattojen jäätymissuojaus, putkien sulanapito, urheilukenttien lämmitys, kylmävarastosuojaus ja paljon muuta.

DEVI tarjoaa täyden valikoiman sähkölämmityskaapeleita pientaloille sekä suurille kaupallisille rakennuksille ja erikoisrakenteisiin. Lämmityskaapeleita käytetään enimmäkseen uudisrakennuksissa tai suuremmissa remontointiprojekteissa.

Ainutlaatuinen muotoilu varmistaa parhaan suorituskyvyn kaikissa tilanteissa. Kaapelien taipuisa rakenne tekee asennuksesta nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan. Kun lisäksi 20 vuoden takuumme kattaa tuotteen, asennuksen ja uuden lattian hinnan, tiedät olevasi hyvissä käsissä.

DEVI HeatMAP laskentaohjelman löydät täältä.

DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIsnow™ 30
DEVIaqua™ 9T
DEVIcomfort™
DEVIpipeheat™
DEVIiceguard™ 18 Readymade
DEVIiceguard™ 18 / 36
DEVIpipeguard™ 10/25/33
DEVIhotwatt™ 55