Sähköisen DEVI lattialämmityksen ratkaisut ovat jo kahdeksan vuosikymmenen ajan parantaneet asumismukavuutta.
Korkealaatuisia DEVI sähkölämmityskaapeleita käytetään myös sulanapitosovelluksissa. Sähkölämmityskaapelit minimoivat lumen ja jään aiheuttamia ongelmia, vähentävät mekaanisen huoltotyön tarvetta ja varmistavat kiinteistön käyttäjien turvallisuuden talvikaudella.
Sähköisiä sulanapito- ja lattialämmitysratkaisuja käytetään lähes kaikkialla ja monenlaisissa sovelluksissa: asuinrakennuksissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa, urheilukentillä ja jopa hisseissä, junissa, lentokentillä ja moottoriteillä.
Vuodesta 2003 lähtien DEVI Electric Heating on ollut osa Danfossia.
DEVI – ammattilaisten valinta jo 80 vuotta!
Kööpenhaminassa, Tanskassa vuonna 1942 teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lämmityselementtien valmistaja DEVI Electric Heating on kasvanut merkittävästi vuosien aikana. Nykyään DEVI on Euroopan johtava sähkölämmitysbrändi.
Sähkölämmitys on hyvä ratkaisu kasvaviin energiakustannuksiin
Sähkölämmitys on hyvä ratkaisu kasvaviin energiakustannuksiin. Kun kaasun hinta nousee ja tarjonta on epävarmaa, uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä toteutettu sähkölämmitys on yhä tärkeämpi arvokkaana ja kestävänä lämmitysvaihtoehtona.
Sähkön kysynnän ennustetaan kasvavan 30 prosenttiin vuonna 2030 ja saavuttavan 50 % vuoteen 2050 mennessä, kun siirrymme ilmastoneutraaliuteen. Euroopan komissio pyrkii vuoteen 2050 mennessä täyttämään 84 % sähköntarpeesta uusiutuvista energialähteistä tulevalla sähköllä, mikä vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.
Yhdistettynä nykyaikaiseen, älykkääseen ohjaukseen sähkölämmitys voi tehdä sähköverkoista älykkäämpiä ja mahdollistaa uusiutuvan energian kulutuksen. Sähkölämmitystä käytettäessä ilmaan tai maaperään ei pääse haitallisia aineita.
Sähköinen lattialämmitys on suuri mahdollisuus Euroopassa. Se voi olla merkittävässä roolissa Euroopan lämmityksestä syntyneiden päästöjen vähentämisessä, rakennusten energiatehokkuuden lisäämisessä ja viime kädessä kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Sähkölämmitys on kustannustehokas ratkaisu
Sähköistä lattialämmitystä ja aurinkosähköä pidetään hyvin eristettyjen asuinrakennusten kustannustehokkaimpana lämmitysratkaisuna. Sähköisen lattialämmityksen odotetaan myös olevan kuluttajille edullisempi verrattuna perinteisten kaasun, nesteen ja kiinteän polttoaineen käyttöön.
Sähkölämmitys mahdollistaa miellyttävän huonelämpötilan mahdollisimman pienellä energiankulutuksella. Huonelämpötilaa voidaan laskea keskimäärin 1-2 °C perinteiseen patterilämmitykseen verrattuna, mikä säästää energiaa ja kustannuksia. 99 % sähköisen lattialämmityksen kuluttamasta energiasta muunnetaan lämmöksi, mikä maksimoi sen energiatehokkuuden ja välttää tarpeettomat energiahäviöt, joita syntyy esimerkiksi vettä kierrätettäessä.
Mikä tekee sähkölämmityksestä energiatehokkaan vaihtoehdon?
Sähkölämmitysjärjestelmän avulla saavutetaan haluttu lämpötila nopeasti, joten huoneita lämmitetään vain tarvittaessa. Näin säästetään merkittävästi energiaa. Lämmönlähteen sijoittaminen lattian alle ja erittäin tarkka ohjaus termostaateilla varmistavat poikkeuksellisen korkean energiatehokkuuden, mikä pienentää energiankulutusta lämpö- ja asumismukavuudesta tinkimättä.
Sähkölämmityssovellukset
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIn sähkölämmitys tarjoaa energiatehokkaan lämmitysratkaisun lähes nollaenergiarivitaloihin
Jo vuosikymmenten ajan moni on pitänyt sähköä tehottomana lämmönlähteenä ja yhdistänyt sen suuriin sähkölaskuihin ja saastuttamiseen. Ajat kuitenkin muuttuvat. Sähköisen lattialämmityksen ja aurinkopaneelien yhdistelmä on energiatehokas vaihtoehto omakotiasujille. Kyllä, tulevaisuus on todellakin sähköinen, kuten esimerkkimme Saksan Koblenzista osoittaa.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Coburgin ensimmäinen passiivitalo, Victoria Australia
Home By Hutt, Melbourne Design Studios ja Grand Designs Australia suunnittelivat ja rakensivat ensimmäisen passiivitalokodin Coburgiin, Melbournen vaatimattomaan esikaupunkiin.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähkölämmitystä maailman korkeimmassa puurakennuksessa Norjassa.
Se on virallisesti maailman korkein puurakennus, korkeudeltaan 85,4 metriä. Mjøstårnet tarkoittaa "Mjøsa-järven tornia". Rakennus on saanut nimensä Norjan suurimmasta järvestä, jonka vieressä se sijaitsee.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Romanttinen ympäristö Lapissa kerrottuna sähkölämmityksen mukavuudella.
40 iglua – Aurora-mökit – sijaitsevat talvisessa metsässä. Lasikaton ansiosta vieraat voivat kietoutua vilttiin ja nauttia linnunradan, pohjantähden ja revontulien henkeäsalpaavista näkymistä.
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Lattialämmityskaapelit
Lattialämmityskaapeleita käytetään sisätilojen lattialämmitykseen. Sitä käytetään pääasiallisena lämmitysmuotona tai osana muuta lämmitysjärjestelmää (esim. kosteat tilat). Lämmityskaapelit soveltuvat käytettäväksi niin uudis- kuin saneerauskohteissa koosta riippumatta.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Älykkäät lattialämmitystermostaatit
Älykkäissä lattialämmitystermostaateissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä. Lämmitystä voidaan ohjata myös Wi-Fi:n kautta, joka sallii lämmitysjärjestelmien etäohjauksen mobiilisovelluksen avulla.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sulanapitomatot
Ulkoalueiden sulanapitomatot on suunniteltu jään ja lumen sulattamiseen. Mattoja voidaan asentaa moniin erilaisiin rakenneratkaisuihin. Mattoja on saatavana useita eri leveyksiä ja pituuksia. Mattoja saa 230 V ja 400 V jännitteellä.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sulanapitokaapelit
Ulkoalueiden lämmityskaapeleita käytetään tehokkaaseen lumenpoistoon ja jäänestoon. Ne lisäävät käyttäjien, rakennusten ja ympäristön turvallisuutta. Kestävä ratkaisu vihreään ja puhtaaseen tulevaisuuteen vähäisellä energiankulutuksella pakkaskauden aikana.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Itserajoittuvat kaapelit
Itserajoittava lämmityskaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan. Kaapeleista löytyy metritehoja 10 W - 60 W välillä. Itserajoittuvilla on myös helppo rakentaa määrämittaisia kaapeleita erilaisiin käyttökohteisiin ja -tarkoituksiin.
Takuu
80 vuoden kokemuksen perusteella DEVI sähkölämmitystuotteet tarjoavat käyttäjille lisäarvoa laadun, luotettavuuden ja innovaatioiden kautta.
DEVI warranty™ -takuu kattaa valmistusvirheestä johtuvan vioittuneen lämmityskaapelin tai -maton vaihdon lisäksi myös asennus- ja materiaalikustannukset – jopa 20 vuoden ajan! Takuu on viiden yksittäisen takuun sarjan, joka antaa täyden mielenrauhan käyttäessä sähkölämmitystuotteita.
DEVI tarjoaa ratkaisuja edistyneeseen ja käyttäjäystävälliseen sähkölämmitykseen. Valikoimasta löytyy eri käyttötarkoitukseen suunniteltuja tuotteita sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Artikkelit
Vinkkejä fiksuun sisätilojen sähkölämmitykseen
Sähkölämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se sopii sekä uudiskohteisiin että remontointiin.