Thermostats pour câbles chauffants

Les thermostats pour Plancher Rayonnant Electrique direct

La gamme de thermostats offerts par Deléage se distingue non seulement par son esthétique stylisée mais aussi par la possibilité de commander à distance le chauffage électrique, depuis un dispositif mobile.
Les thermostats électroniques DEVIreg™ pourvus de sones de température assurent un contrôle de précision du système de plancher chauffant. Le plancher ne sera jamais froid et agréable au toucher ; en même temps, il est garanti qu’il ne serait pas trop chaud et n’endommagerait pas la structure des planchers. Ainsi, la température sera toujours conforme au seuil maximum admissible, spécifié par le fabricant du revêtement de plancher.

Les éléments de commande DEVIreg™ : c’est vraiment le bon choix pour le contrôle des frais d’exploitation. En combinaison avec l’élément chauffant sous la surface du plancher et la commande de haute précision du thermostat, ils assurent l’efficacité exceptionnellement élevée d’utilisation de l’énergie. Résultat : le thermostat DEVIreg™ commande de façon très précise la température dans le local, ce qui se répercute de façon bénéfique sur votre confort et sur votre budget.

Les thermostats intelligents de Deléage : c’est le procédé simple d’économiser de l’énergie et de réduire les dépenses liées au chauffage électrique. La navigation du menu, pratique à utiliser, permet de programmer facilement votre système de chauffage. Grâce à l’utilisation des fonctions intelligentes de la série novatrice des thermostats DEVIreg™, on peut faire des économies d’énergie électrique de 30 %. Les versions les plus récentes telles que DEVIlink™ avec application Danfoss App ou DEVIreg™ Smart avec application DEVIsmart™ App permettent de commander le plancher chauffant électrique, pratiquement, partout où vous souhaitez: il suffit d’avoir accès à Internet !

Grâce à l’emplacement optimal, du point de vue thermal, dans la profondeur du plancher et à la commande de précision de la température depuis le thermostat DEVIreg™, il est possible de réduire, la température moyenne dans le local, de 1–2 °C par rapport au chauffage par circulation d’eau chaude traditionnel. Cette réduction ne se fait pas sentir sur le niveau perceptible de confort de chaleur.
Cela veut dire qu’il est possible de réduire des déperditions énergétiques (la réduction peut atteindre 10–20 %), ce qui améliore les indicateurs économiques et a des effets bénéfiques sur l’environnement. Un autre avantage des planchers de DEVI : ils sont moins chers à installer que d’autres systèmes de chauffage aux performances comparables.

Thermostats pour applications spécifiques

Deléage rend la période hivernale plus sécurisée et plus confortable.

Quand la neige commence ou cesse de tomber, le contrôleur réagit au changement de temps et s’enclenche ou se déclenche rapidement.

Le contrôleur idéal pour les pistes extérieures, les toitures et les gouttières est pourvu de sondes d’humidité et de température afin d’identifier avec efficacité l’apparition de la neige. Quand la température chute jusqu’au niveau indiqué, par exemple, 0 ℃, les sondes de neige émettent le signal au thermostat, et le système de chauffage s’enclenche.

Quand les senseurs détectent que la température est supérieure, par exemple, +4 ℃ (le réglage par défault), et la surface à chauffer suivant les affichages du senseur s’avère sèche, alors le système se déclenche à nouveau. Il peut être enclenché/déclanché, aussi, manuellement.

Deléage recommande le modèle entièrement automatique DEVIreg™ 850 avec sondes de température et d’humidité qui détectent la mise hors gel et le déneigement sur les surfaces extérieures telles que trottoires, routes et rampes d’accès et, aussi, convient pour les toitures, gouttières, cvénaux et tuyauteries d’égout.
Au sein de la gamme large des moyens de commande de DEVI pour le chauffage extérieur on trouvera nécessairement la variante qui convient de façon idéale justement pour vos besoins.

 

Consultez la gamme 2019 Danfoss

 

Les thermostats pour Plancher Rayonnant Electrique direct
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
Danfoss Link™
DEVIreg™ 530
DEVIreg™ 534
Thermostats pour applications spécifiques
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850