ECinfracable

Mise en œuvre PRE (Plancher Rayonnant Electrique)

 

Depuis une trentaine d'années, pour assurer un maximum de sécurité lors de la mise en œuvre, nous protégions le câble mécaniquement de l'extérieur avec une ailette. Nous sommes désormais en mesure d'apporter ce même niveau d'exigence avec les nouveaux composants et l'évolution technologique du nouvel ECinfracable.

ECinfracable est protégé dans sa structure interne par une triple gaine de haute qualité, le rendant résistant à une traction > à 500 N et pouvant supporter des déformations > 1500 N.

• Encore plus de sécurité à la jonction câble chauffant - liaison froide avec le Y anti-amorçage.

• Le chauffage au sol électrique ECinfracable de Danfoss vous procure un chauffage confortable est qui ne nécessite aucun entretien.

• Un treillis en fibres de verre sans effet mémoire pour faciliter la mise en œuvre (pas d’effet de vagues).

• Toujours plus efficace, les alimentations fils rigides vous permettent d’utiliser des connecteurs rapides.

• Un gain de place garantie avec ECinfracable grâce à un système chauffant de haute technologie. 

• Plus confortable le pas de pose réduit à 15 cm augmente la densité de câble au m² pour une meilleure diffusion et un plus grand confort d’utilisation.

• Une nouvelle conception qui vous facilite le transport et la mise en œuvre.

• Une large gamme de 140W à 2940W pour réduire le nombre d’alimentations.

• Tous ces changements pour continuer à nous impliquer à vos côtés avec Danfoss électricité et vous offrir la meilleur garantie.

 

ecinfracable_danfoss

Je souhaite avoir des informations