Câbles chauffants 2018

La conception des câbles chauffants de Deléage a été faite pour plusieurs applications, y compris pour le chauffage des planchers jusqu’à la température confortable et le chauffage général du local au moyen de chauffage du plancher, de déneigement et de mise hors gel sur les pistes à découvert, le dégel des toitures, le chauffage des tuyauteries, le chauffage des terrains de sport, la protection des chambres frigorifiques et bien d’autres choses.

Deléage offre une gamme complète de câbles chauffants électriques tant pour les petites maisons que pour les gros bâtiments et ouvrages de commerce à vocation spéciale. Normalement, les câbles chauffants sont utilisés pour nouveaux chantiers ou lourdes rénovations.

L’esthétique unique du plancher chauffant assure le rendement maximum dans toutes les situations, et grâce à l’agencement souple des câbles, le montage s’effectue plus rapidement et plus aisément que jamais avant. Il suffit d’y ajouter notre garantie unique de 20 ans qui couvre le produit même, l’installation et le coût du nouveau plancher, - et vous allez comprendre que votre plancher est tenu entre les mains fiables !

• Montage simple, grâce à l’utilisation du câble souple
• Temps rapide en réponse
• Câble sécurisé et fiable
• Longue durée de vie est assurée par la garantie complète de 20 ans

Câbles et trames chauffants pour chauffage au sol basse température
Infracable
Infracable Eco Effi
Conforsol
Conforsol Eco Effi
Devimat PRE
Confortmat STE
Câbles chauffants et autorégulants pour applications spécifiques
Coldtherm 20 W/m
Coldtherm 30 W/m
Agritherm
Freeztherm
DEVIflex™ 18T
Hotwatt™
Iceguard™
Pipeguard™
DEVIpipeheat™
DEVIsnow™ 20T
DEVIasphalt™ 300T