DEVI für Privatkunden
Mehrfamilienhäuser – Wohnungen und Apartments
Wenn es um den Komfort und die Sicherheit der Bewohner, eine möglichst geringe Umweltbelastung und niedrige Betriebskosten geht, ist DEVI der ideale Partner für Ihren Innenheizungsbedarf: Wir bieten beispielsweise elektrische Fußbodenkomfortheizungen, Lösungen für beschlagfreie Spiegel und trockene Handtücher, aber auch Rohrbegleitheizungen oder Lösungen zum Schutz vor Eis und Schnee bei Wohngebäuden.


Einfamilienhäuser
Denken Sie über den Neubau oder die Renovierung eines Hauses nach? Mit DEVI erhalten Sie Wärme und Sicherheit.
Im DEVI-Sortiment finden Sie nicht nur energieeffiziente und kostengünstige Elektroheizungen für jeden Raum, sondern auch intelligente Systeme, mit denen Sie Ihre Dächer und Wege im Winter trocken und sicher halten.
Als Teil des größten, dänischen Industrieunternehmens Danfoss, bietet der Bereich DEVI elektrische Heizlösungen der Zukunft an.
Die Kombination der App von Danfoss Link™ mit der neuen Lösung von DEVIlink™ macht es möglich, dass Sie das System von DEVI praktisch von überall per Smartphone regeln können.
Seit 2008 setzt DEVI neue Standards mit den Thermostaten DEVIlink™ für die kabellose Regelung von Fußbodenheizungen. Heute, dank der engen Zusammenarbeit mit den Produktentwicklern von Danfoss, kann DEVI ein neues DEVIlink™ System anbieten, das nicht nur elektrische und wasserbasierte Fußbodenheizungen, sondern auch andere Heizungskomponenten per WLAN regeln kann.
Unabhängig davon ob Ihre Erwartungen an Ihre Heizunghoch oder niedrig sind, die Fußbodenheizung von DEVI gewährleistet effiziente und bequeme Wärme, ohne das Innendesign vernachlässigen zu müssen. Sie können die Fußbodenheizungslösung geeignet und optimal für jeden Zweck passend machen. Sie können jeden Raum in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung passend ausstatten, nicht nur in Badezimmer oder Küche, sondern auch im Wohnzimmer, dem Kinderzimmer, dem Schlafzimmer ebenso wie im Vorzimmer.
Das System von DEVI ist unsichtbar, dies gibt Ihnen neue Möglichkeiten Ihren Raum zu gestalten, ohne dass Sie viel Raum für Heizkörper verbrauchen müssen.
Ein Badezimmer kann mit Wärme und komfortabler Entspannung gleichgesetzt werden. Jedoch kann das Wohl während eines heißen Bades beendet werden, durch das Gefühl, wenn die Füße kälter und kälter werden durch einen eiskalten Boden im Badezimmer. Sie können diese unangenehme Erfahrung vermeiden, indem Sie ein elektrisches Fußbodenheizungssystem von DEVI installieren.
DEVI macht Ihre Morgen leichter und Ihre Bäder beruhigender. Außerdem sind dünne Kabel unter dem Boden versteck, anstatt Heizkörper, dies gibt Ihnen mehr Möglichkeiten um Raum zu gewinnen, ebenso in kleineren Badezimmern.