Industrielle Tanks
Angesichts der Tatsache, dass große Mengen empfindlicher Stoffe in riesigen Tanks gelagert werden, ist es unerlässlich, die erforderliche Temperatur in diesen Behältern ganzjährig und unabhängig von den Wetterbedingungen aufrechtzuerhalten. Die flexibelste und effektivste Lösung für Tanks sind elektrische Heizkabel von DEVI.
Wir bieten Sicherheit für Heizungssysteme und Rohrleitungen in der Industrie. Frostschutzsysteme sind für die verschiedensten Rohre, Tanks und Behälter im landwirtschaftlichen und industriellen Bereich (z. B. für Gas-, Öl- oder Löschwassertanks) erhältlich.
Gegebenenfalls sind Rohre und Tanks vor Frost bzw. vor dem Absinken der Temperatur unter einen Mindestwert zu schützen: So lässt sich der ungehinderte Durchfluss von Stoffen sicherstellen. Außerdem ist es wichtig, eine bestimmte Mindesttemperatur in Tanksystemen aufrechtzuerhalten, um Probleme mit aushärtenden oder koagulierenden Stoffen sowie Frostschäden im Tank zu vermeiden.
Wenn eine bestimmte Temperatur aufrechterhalten werden soll, muss die durch die Isolierschicht entweichende Wärme ersetzt werden. So lassen sich Schäden durch zu niedrige Temperaturen oder Eis vermeiden – dies kann auch bei gedämmten Tanks erforderlich sein.