DEVIwet™
Passend zu Ihren Schalterrahmen
Eine Reihe von 230 Volt Raumthermostaten für Warmwasser - Fußbodenheizung und andere Anwendungen mit Stellantrieben. Entworfen wie ein Lichtschalter, um das Interieur zu ergänzen. Hinweis: Kann nicht für die elektrische Fußbodenheizung verwendet werden. Passt in die verschiedenen Schalterrahmen von Herstellern wie Busch-Jaeger, Gira, Berker und Merten.

DEVIwet™ Komfortsteuerung
Einfach oder fortgeschritten Entspricht allen Vorlieben
Modelle

Für alle, die einfach die gewünschte Temperatur einstellen möchten.
Eigenschaften:
- Temperaturbegrenzung
- Bis zu fünf NC-oder NO - Stellantriebe
- 230V

Für alle, die ihre Wunschtemperatur einstellen und sich die aktuelle Temperatur anzeigen lassen möchten.
Eigenschaften:
- Temperaturbegrenzung
- Bis zu fünf NC-oder NO - Stellantriebe
- 230V
- Touchscreen-Steuerung
- Geräuschloses Umschalten
- Kann Stellantriebe für Heizkörper steuern

Für alle, die alles möchten: Wunschtemperatur einstellen, sich die aktuelle Temperatur anzeigen lassen und im Tagesverlauf unterschiedliche Temperaturen planen.
Eigenschaften:
- Temperaturbegrenzung
- Bis zu fünf NC-oder NO - Stellantriebe
- 230V
- Touchscreen-Steuerung
- Icon-based navigation
- Geräuschloses Umschalten
- Kann Stellantriebe für Heizkörper steuern
- Sieben vordefinierte Programme
- Adaptives Lernen
- Eingang für die Kühlung und die zentrale Abwesenheitsfunktion
- Optionaler Bodenfühler (separate Bestell-Nummer)
Passend zu Ihren Schalterrahmen
Dokumentation
Datenblatt