Heizmatten

DEVI-Heizmatten sind vielseitig einsetzbar und wurden für die verschiedensten Einsatzbereiche entwickelt, wie beispielsweise Elektroheizungen in Privathaushalten und Geschäftsräumen oder auch Heizungslösungen für den Innen- und Außenbereich.

DEVI bietet ein umfassendes Sortiment an elektrischen Heizmatten für Fußbodenheizungssysteme und Flächen im Außenbereich. Dank ihrer geringen Dicke und der unkomplizierten Installation kommen DEVI-Heizmatten für den Innenbereich zumeist bei Renovierungsprojekten zum Einsatz, wenn sie auf dem vorhandenen Fußbodenbelag verlegt werden können.  Heizmatten eignen sich hervorragend für die Installation von Elektroheizungen auf großen Flächen.

Wenn Sie die Heizmatten für Fußbodenheizungen in Neubauten einsetzen, lassen sie sich in Kombination allen Bodenbelägen verwenden, beispielsweise unter Fliesen, Laminat oder Holz.  Das einzigartige Rundprofil (mindestens 3,0 mm hoch) und die robuste Konstruktionsweise dieser Matte ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation – optimal bei der Renovierung bestehender Fußböden. Hinzu kommt die einzigartige 20-Jahres-Garantie, die das Produkt selbst, die Installation und die Kosten für den neuen Fußboden abdeckt – damit Sie wissen, dass Sie in guten Händen sind.

DEVIcomfort™ 150 (DTIR)
DEVImat™ 100 bis 200 (DTIF)
DEVImat™ 100 bis 175 (DTCE)
DEVIasphalt™ 300 (DTIK)
DEVIsnow™ 300 (DTCE)