Sport & SPA Resort A-ROSA Scharmützelsee

Rundum wohlfühlen
Komfort und Effizienz im Sport & SPA Resort A-ROSA Scharmützelsee

Nur unweit der Weltmetropole Berlin, in der das Treiben stets anhält, findet der Urlauber oder Reisende Ruhe und Erholung ganz besonderer Art. Im brandenburgischen Bad Saarow, direkt am Scharmützelsee gelegen inmitten
unberührter Natur, bietet das Sport & SPA Resort A-ROSA mit 224 Zimmern seinen Gästen alles, um dem Alltag eine Zeit lang zu entfliehen. 

Um jedem Gast auch in den modern eingerichteten Zimmern höchsten Komfort zu bieten, wurden die großzügigen Badezimmer mit einer modernen, effizienten Fußbodentemperierung durch Dünnbett-Heizmatten ausgestattet. Die DEVImat Dünnbettheizmatten mit nur einem Anschluss wurden in den Flexkleber des Fußbodenbelages eingebettet. Aufgrund des geringen Durchmessers von nur 3,2 mm, der auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe fixierten Teflon-Spezialheizleitung mit integriertem Rückleiter und Abschirmung (Typ DTIF), konnte die Höhe des Fußbodenaufbaus stark minimiert werden.

Projekt Überblick:

DEVI Objekt
Sport & SPA Resort A-ROSA
Scharmützelsee, Bad Saarow
2004/2005

Heizsysteme:

  • DEVImat selbstklebende Dünnbett-Heizmatte 150 W/m², Typ DTIF, mit integriertem Rückleiter und Abschirmung, Spannung 230 V AC

Steuerung: 


  • DEVIreg 550, selbstanpassender UP-Uhrenthermostat mit LCD-Display, Spannung 180-250 V AC, IP Klasse IP 30, PC-fähig mit DEVIcom PC-PRO

 

Projektgröße