Alter Meierhof

Sicherheit ist kein Luxus
Freiflächenheizung am Außenpool des Alten Meierhofes

Ganz im Norden Deutschlands, direkt an der Flensburger Förde, mit Blick auf das Königreich Dänemark, liegt der Alte Meierhof.

Um den Besuchern bei jeder Witterung höchsten Komfort und Sicherheit zu bieten, wurde der mit Natursteinplatten belegte Randbereich des Außenpools mit einer Freiflächenheizung ausgestattet.

Die eingesetzten Heizmatten vom Typ DEVImat™ DSIA, mit einer Leistung von 300 W/m², werden über einen installierten Eis- und Schneemelder DEVIreg 850 gesteuert, der die Bildung von Schnee- und Eisbelag auf einer Gesamtfläche von ca. 30 m² über die angeschlossenen Fühler rechtzeitig erkennen kann. Bei Überschreitung der eingestellten Feuchte- bzw. Temperaturwerte schaltet der DEVIreg 850 die Heizeinrichtung automatisch ein. Durch den Einsatz der digitalen Sensoren des DEVIreg 850, die genaueste Messergebnisse zur Verfügung stellen, ist eine optimale Funktionalität bei niedrigstem Energieverbrauch gewährleistet.


Projekt Überblick:

DEVI Objekt
Fünf-Sterne-Vitalhotel Alter Meierhof
Glücksburg
2005

Heizsysteme:

  • Freiflächenheizung mit DEVImat™ Heizmatten DSIA 300 W/m², Spannung 400 V, Nenntemperatur 60 °C

Steuerung:

  • Eis- und Schneemelder DEVIreg™ 850, Anschluss-Spannung 230 V AC, IP Klasse IP 30 / IP 67 (Fühler),
    Anschlussleistung 9 kW auf ca. 30 m² Gesamtfläche
Projektgröße