IQ Office Irodaház, Kecskemét

Az irodaház átépítése során felmerült fagymentesítések megoldásait a DEVI végezte.

Projekt áttekintés:

Beépített DEVI alkalmzások Vápafűtés, Csőfűtés

Project méret:

Beépített teljesítmény  - 27 kW

Felhasznált termékeink:

DEVIsafe-20T + Önszabályzó

[Project Size]

Project Mérete: 350 méter csatorna szakasz

Heating cables
DEVIsafe™ 20T 230V - 400V
A DEVIsafe™ 20T egy nagyteljesitmenyű es rugalmas elektromos fűtőkabel, amely megfelel a Nemzetkozi Elektrotechnikai Bizottsag (IEC) 60800:2009 szabvanya M2 kovetelmenyeinek. Korprofilu kialakitasa reven egyszerűen szerelhető, kulteri hasznalatra (peldaul: tető, ereszcsatorna, talaj) alkalmas. A DEVIsafe™ teljesen arnyekolt erparas kabel, amely kemeny, fekete; UV-vedelemmel ellatott PVC-kopennyel rendelkezik. A legjobb minősegű anyagoknak es a massziv felepitesnek koszonhetően minden DEVIsafe™ kabelunkon egyedulallo 20 evre szolo DEVIwarranty™ garancia van.