KIM Közigazgatási Minisztárium, Budapest

Az épület felújítása során az ereszcsatornák fagyvédelme volt a feladat, amit a DEVI tervezett meg.

Projekt áttekintés:

Beépített DEVI alkalmzások:

Ereszfűtés

Project size:

Beépített teljesítmény  - 27 kW

Felhasznált termékeink:

DEVIsafe-20T

[Project Size]

Project Mérete: 400 méter

Heating cables
Backend.Models.ProductViewModel.Title
A DEVIsafe™ 20T egy nagyteljesitmenyű es rugalmas elektromos fűtőkabel, amely megfelel a Nemzetkozi Elektrotechnikai Bizottsag (IEC) 60800:2009 szabvanya M2 kovetelmenyeinek. Korprofilu kialakitasa reven egyszerűen szerelhető, kulteri hasznalatra (peldaul: tető, ereszcsatorna, talaj) alkalmas. A DEVIsafe™ teljesen arnyekolt erparas kabel, amely kemeny, fekete; UV-vedelemmel ellatott PVC-kopennyel rendelkezik. A legjobb minősegű anyagoknak es a massziv felepitesnek koszonhetően minden DEVIsafe™ kabelunkon egyedulallo 20 evre szolo DEVIwarranty™ garancia van.
Thermostats
Backend.Models.ProductViewModel.Title
The DEVIreg™ 850 is an advanced thermostat with LED display used for outdoor ground or roof applications. The sensors provide information about both moisture level and temperature, resulting in an optimal control of the heating system. The system can be set up in three ways; as a single system for roof or ground (1 to 4 sensors), as a dual system for roof or ground (2 - 4 sensors) or as a combination system for roof and ground (2 - 4 sensors). In the dual / combination systems it is possible to prioritize between the zones, e.g. if only a limited power output is available.