Termosztátok

Szobatermosztátok és vezérlőrendszerek
A DEVI széles termosztát-kínálatával nem csak stílust és dizájnt választhat, hanem olyan megoldást is, amivel az elektromos padlófűtés távolról, mobilkészüléke használatával is vezérelhető.
A padlóérzékelővel rendelkező DEVIreg™ elektronikus termosztátok segítségével az elektromos padlófűtés precízen szabályozható. A padló mindig kellemes és meleg lesz, mindezzel együtt a rendszer megakadályozza, hogy a padló hőmérséklete olyan magas legyen, ami már károsítaná a padló szerkezetét. Ilyen esetben a padló hőmérséklete nem fogja meghaladni a padló gyártója által meghatározott maximális értéket.

Az energiafelhasználás kontrollálására és a fűtési költségek kézben tartására is jó választás a DEVIreg™ termosztátok használata. A termosztátok a padlóban lévő fűtőelemmel és a nagyon pontos szabályozással magas energiafelhasználási hatékonyságot biztosítanak. A DEVIreg™ termosztáttal a helyiség-hőmérséklet pontosan szabályozható, aminek eredménye a nagyobb komfort és a gazdaságos üzemeltetés.

A DEVI intelligens termosztátjaival a legegyszerűbb módon takaríthat meg fűtési energiát és fűtési költséget. A felhasználóbarát menürendszerrel a fűtésrendszer programozása gyors és egyszerű. A legújabb DEVIreg™ termosztátok intelligens funkcióinak igénybevételével a villamosenergia-megtakarítás az akár 30%-ot is elérheti. A legújabb verziókkal (DEVIlink™ a Danfoss alkalmazással vagy DEVIreg™ Smart a DEVIsmart™ alkalmazással) az elektromos padlófűtés gyakorlatilag bárhonnan vezérelhető – csak egy internetkapcsolat szükséges hozzá.

A padló alatti, termikus szempontból optimális elhelyezkedés és a DEVIreg™ termosztát pontos vezérlése révén a helyiség átlagos hőmérsékletét - a hagyományos vizes padlófűtéssel összehasonlítva - 1–2 C °-kal lehet csökkenteni. Ez a csökkentés a hőérzetet nem érinti.

Ez azt is jelenti, hogy az energiafogyasztás akár 10 - 20%-kal csökkenthető, ami gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból is előnyös. A DEVI padlófűtés további előnye, hogy kedvezőbb áron telepíthető hasonló jellemzőkkel rendelkező más fűtési rendszerekhez viszonyítva.

Kültéri termosztátok és vezérlőrendszerek
A DEVI biztonságosabbá és könnyebé teszi a téli szezont.

Akár kezdődik, akár leáll a havazás a vezérlő követi azt, és ennek alapján kapcsolja ki vagy be a fűtőrendszert.
Kültéri felületek, tetők és ereszcsatornák fűtésének szabályozását a hőmérséklet és a nedvesség alapján célszerű végezni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a hőmérséklet a beállított érték alatt van (pl. 0 ℃) és nedvesség/hó jelenik meg az érzékelőn, csak akkor kapcsol be a fűtés.

Amikor az érzékelők jelzik, hogy a hőmérséklet magasabb pl. 4 ℃-nál (alapértelmezett beállítás), és a fűtött felület száraz, a rendszer kikapcsol. A rendszer kézi bekapcsolása/kikapcsolása is lehetséges.

A DEVI a teljesen automatikus, a hőmérséklet-érzékelő és a nedvesség-érzékelő adatai alapján kapcsoló DEVIreg™ 850 készüléket javasolja járdák, behajtóutak, rámpák stb. fűtésére, illetve ereszcsatornák, vápacsatornák, tetők és lefolyócsatornák fagymentesítésére.

A kültéri alkalmazásokhoz többféle DEVI szabályozó közül tudja az Ön alkalmazásának és igényeinek leginkább megfelelőt kiválasztani.

Termosztátok padlófűtéshez
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Touch
Danfosslink™
DEVIreg™ 130 sorozat
DEVIreg™ 530 sorozat
Termosztátok kültéri alkalmazásokra
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850