Szárazon szerelhető fűtési megoldások

Tiszta, egyszerű és gyors szerelés
A száraz-technológiás fűtési megoldásokkal lehetővé válik az, hogy a reggel lefektetett fűtőelemet már este be lehet kapcsolni, miután a padlóburkolat is a helyére került. Ebben az esetben nem kell megvárni az aljzat több hétig tartó kiszáradását.

A rendszert meglévő betonpadlóra vagy fapadlóra minden további előkészítés nélkül le lehet fektetni, a DEVIdry™ és DEVIcell™ rendszerek az aljzat felé hőszigeteléssel vannak ellátva.

DEVIdry™ fűtési rendszer
A DEVIdry™ kiváltja a fapadló alá szükséges alátétfóliát így a padlófűtés egy menetben telepíthető – akár laminált padló, parketta vagy padlószőnyeg alá.
A DEVIdry™ egy olyan padlófűtési rendszer, amiben a 8 mm vastag, fix méretekben kapható fűtőelemben található a fűtőszál. Ez az egyszerűen csatlakoztatható, és mindent magában foglaló fűtési rendszer fapadló, parketta, laminált padló és padlószőnyeg alatt is használható, akár 22 mm-es padlóburkolatig.

A DEVIdry™ tökéletes választás felújításokhoz. A rendszer telepítése gyors, könnyű és nagyon egyszerű. Olyan helyekre ideális, ahol egy megbízható, tisztán és gyorsan kivitelezhető padlófűtésre van szükség, pl. nappaliban, gyerekszobában, alagsorban.

DEVIcell™ szigetelt szerelőlapok
Ha fűtőszál használatával szeretne gyors és egyszerű padlófűtést fapadlók alá beépíteni, akkor a szigeteléssel ellátott DEVIcell™ szerelőlapot alkalmazhatja DEVIflex™ 10T vagy DEVIflex™ 6T fűtőkábellel. DEVIcell™ használatakor a fűtőkábeleket nem kell cementbe/kötőanyagba beburkolni, hanem a DEVIcell™ szerelőlapon lévő hornyokba kell azt bepattintani. A fapadló ezután közvetlenül lefektethető a szigetelt szerelőlapra.

A DEVIcell™ egy 12 mm vastag polisztirol lapból és egy 0,8 mm vastag, egymástól 10 cm-es távolságra lévő kábelhornyokkal ellátott alumínium lapból áll.

DEVIfoil™ mennyezetfűtés
A DEVIfoil™ mennyezetfűtő fóliák két, rendkívül ellenálló elválasztó lap közé helyezett speciális ötvözetből készült vezető fémfóliából vannak. A fémfólia olvadáspontja az elválasztó lapok olvadáspontjánál alacsonyabb, ami biztosítja a fűtési rendszer tűzállóságát. A hidegkábel hossza 3 m. 30 cm-enként vezető nélküli szakaszok találhatók, ezeken a részeken lehet a fóliát rögzíteni.

DEVIfoil™ padlófűtés
A DEVIfoil™ padlófűtés vezető fémfóliája két rendkívül ellenálló műanyag fólia közé van helyezve. A fóliaötvözet olvadáspontja a műanyag olvadáspontjánál alacsonyabb, így biztosított a fűtési rendszer tűzállósága.

A DEVIfoil™ padlófűtő fólia a Depron® szigetelőfóliával együtt használva alkalmas fapadló, laminált padló vagy járólap alatti padlófűtéshez.
• Egyszerű beépítés - szárazon szerelhető
• Alacsony telepítési költség
• Hangszigetelt (DEVIdry)
• Alacsony beépítési magasság
• Egyenletes felület – szőnyeg-, fa- vagy laminált padlóhoz (DEVIdry)
• Nem szükséges a fapadlók alatt alátétfóliát használni (DEVIdry)
• Egyenletes terheléselosztás

DEVIdry™ heating system
DEVIdry™
DEVIdry™ Kit
DEVIcell™ insulated mounting plates
DEVIcell™ Dry