Fűtőkábelek

A DEVI fűtőkábelek számos alkalmazásra használhatók, többek között belső terek kizárólagos vagy kiegészítő padlófűtésére, külső területek hó- és jégolvasztó fűtésére, ereszcsatornák és tetők fagymentesítésére, csővezetékek elfagyás elleni védelmére, sportpályák fűtésére, hűtőházak altalajvédelmére és még sok másra.

A DEVI házakhoz és lakásokhoz, ipari és kereskedelmi létesítményekhez, valamint speciális alkalmazásokhoz is kínál megoldásokat. A fűtőkábelek leginkább új építéseknél és nagyobb felújításoknál használhatók.

Az egyedi kialakítás minden helyzetre optimális teljesítményt kínál, a flexibilis kábelkialakítással pedig a telepítés és beépítés olyan könnyű és gyors, mint még korábban sosem. Ha ehhez még hozzáadjuk az egyedi 20 éves garanciánkat, ami a terméken túl a telepítésre és az új padló költségeire is vonatkozik, biztos lehet benne, hogy jó kezekben van.

• Könnyen beépíthető flexibilis fűtőkábel
• Gyors reakcióidő
• Biztonságos és robusztus
• Hosszú élettartam 20 éves teljes körű garanciával

Fűtőkábelek beltéri alkalmazásokra
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIcomfort™ 10T
Fűtőkábelek kültéri alkalmazásokra
DEVIsafe™ 20T 230V - 400V
DEVIsport™ 25S (DSM3)
DEVIasphalt™ 30T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIhotwatt™
DEVIiceguard™ 18
DEVIpipeguard™
DEVIpipeheat™
DEVI DPH-10™