Fűtőszőnyegek

A DEVI fűtőszőnyegek széles körűen használhatók lakóépületekben és kereskedelmi létesítményekben kültérben és beltérben egyaránt.

A DEVI fűtőszőnyegek széles választékát kínálja, legyen szó akár beltéri padlófűtésről, akár külső területek jégolvasztó fűtéséről. Mivel a beltéri DEVI fűtőszőnyegek nagyon vékonyak és könnyen beépíthetők, leginkább felújításokhoz használhatók, akár a meglévő padlóra lerakva. A fűtőszőnyegekkel nagy felületek elektromos padlófűtését egyszerűbben és kényelmesebben lehet megoldani.

Új épületeknél a fűtőszőnyegeket bármilyen padlóburkolat alá be lehet építeni, pl. járólap, laminált padló vagy fapadló. A fűtőszőnyeg egyedi kialakítású kerek profilja (min. 3 mm vastagság) és a robusztus konstrukció gyors, egyszerű, és biztonságos beszerelést tesz lehetővé, kifejezetten alkalmassá téve a szőnyegeket felújításokhoz történő használatra. Ha ehhez még hozzáadja az egyedi 20 éves garanciánkat, ami a terméken túl a telepítésre és az új padló költségeire is vonatkozik, biztos lehet benne, hogy jó kezekben van.

• Egyszerű beépítés - a szőnyeget csak le kell teríteni a padlóra
• A beltéri fűtőszőnyegeknek öntapadó az alja
• A beltéri fűtőszőnyegek mindössze 3 - 4,5 mm vastagok
• Hosszú élettartam 20 év garanciával

Indoor heating mats
DEVIheat™ 100S-150S
DEVImat™ 100T-150T
Outdoor heating mats
DTCE-100/150/175