Egyéb fűtési megoldások

Tükörfűtés
Egy bepárásodott tükör - főleg kis fürdőszobákban, ahol a gőz hamar képződik - bosszantó lehet. A DEVI egyszerű és láthatatlan megoldást kínál a problémára: a tükör mögé beépíthető tükörfűtést.
A fűtőelem felmelegíti a tükröt, megszünteti a hőmérséklet-különbséget és megakadályozza a páralecsapódást. A rendszer úgy is beépíthető, hogy a tükörvilágítással együtt üzemeljen a tükörfűtés. Ráadásul ez a kényelmes és páramentes megoldás mindössze 60W elektromos energiát fogyaszt.

A fűtőelemet nagyon egyszerű a tükör mögé beépíteni, mindössze az elektromos bekötést kell villanyszerelő szakembernek elvégezni. Tükörfűtésre a DEVIfoil™ Mirror fűtőfólia ajánlott.

Törülköző szárítók
Nedves, nyirkos törülközők a fürdőszobában higiéniai problémákat okoznak, ráadásul a megérintésük is kellemetlen. A DEVI egyszerű és elegáns törülköző szárítóival ezek egész nap szárazak és tiszták maradnak.

A DEVIrail™ egy könnyen telepíthető törülköző szárító, amely ideális fürdőszobákban, konyhákban, mosókonyhában és hétvégi házakban. Az energiafogyasztásuk alacsony, és egyszerűen kapcsolhatók.

A modern és univerzális dizájnnak köszönhetően jól mutatnak a különböző stílusú belső terekben; fehér és krómozott kivitel áll rendelkezésre. A DEVIrail™ 20W, 40W, és 60W teljesítményben kapható.

Fűtőventilátorok
A DEVItemp™ fűtőventilátor egy komplett és hordozható készülék ideiglenes fűtési feladatok hatékony megoldására. A fűtőventilátor kialakítása olyan, ami ellenáll a melegnek, a hidegnek, a magas páratartalomnak és az építkezéseken meglévő zord munkakörülményeknek.

A beépített termosztát biztosítja, hogy a kívánt hőmérséklet állandó maradjon, miközben az energiafelhasználást is optimális szinten tartja. A fűtőventilátor hordozható, de akár fixen is beépíthető.
A DEVItemp™ különböző teljesítményekkel kapható: 3kW, 6kW, 9kW, 15kW és 21kW.

Sugárzó fűtőelemek
Diszkrét fűtés. A mennyezetre szerelhető hősugárzók láthatatlanul és csöndben fűtenek, a falakat szabadon hagyva. A kialakításuk minden közegbe illeszkedik, a fűtés nem okoz légmozgást.
Zóna és helyi fűtés. A sugárzó fűtőpanelekkel ugyanazon helyiségben különböző hőmérsékletű zónák is kialakíthatók. Ez azt is jelenti, hogy a komfort úgy növelhető, hogy energiát is meg lehet takarítani. Mindezen túl a fűtőpanelek hatékony és költségtakarékos védelmet nyújtanak a huzat ellen. A sugárzó hő természetes módon átadódik legszükségesebb helyekre, azaz a hideg felületek (pl., ablak) „vonzzák” a hősugárzó hőjét.

Anti-kondenzációs fűtőelemek
A DEVItronic™ anti-kondenzációs fűtőelemek megakadályozzák zárt elektromos rendszerekben (pl. kapcsolószekrényekben) a pára és nedvesség kicsapódását azáltal, hogy magasabb hőmérsékletre fűti fel a környezetét.

A DEVItronic™ nagy hőleadó felülettel és alacsony felületi hőmérséklettel rendelkezik, ami a műanyag kapcsolószekrényeket sem károsítja.
Tükörfűtó fóliák
Törülköző szárítók
Fűtőventilátorok
Sugárzó panelek
Anti-kondenzációs fűtőelemek

Tükörfűtés
DEVIfoil™ Mirror
Towel rails
DEVIrail™
Anti-condensation heaters
DEVItronic™