Prekybos centras, Austrija

Prekybos centras Alpenstrasse - vienas iš pirmųjų tokio tipo centrų Zalcburge. Lankytojai jame gali apsipirkti ir paparduotuvių bei restoranų. Du pastatai yra sujungti plačiu koridoriumi po Alpių keliu. Čia jūs rasite daug žymių madingų prekių ženklų, kuriuos galėsite įsigyti iš žinomiausių parduotuvių tinklų.

2014 DEVI buvo pasirinkta lietaus vamzdynų apsaugai.

Projekto apžvalga:

DEVI sistemos paskirtis: vamzdynų šildymas

Projekto dydis: 2100m

Sumontuotų produktų galia - bendras išėjimas 35,3 kW

Panaudoti produktai:

DEVIpipeguard – 10: 1200 m

DEVIpipeguard-25: 800 m

DEVIpipeguard-33: 100 m

Connecto AS – 73 pcs

Coccecto T – 13 pcs

Projektas dydis
  • 2100 m
  • Installed power  - total output 35,3 kW
Šildymo kabeliai