10 års garanti på nye halogenfrie varmekabler for frostsikring og bibeholdelse av væsketempe-raturer

Nye DEVIpipeguard™ LSZH selvbegrensende varmekabler med forbedret kvalitet og forbedrede tekniske egenskaper. 

For å imøtekomme markedets etterspørsel etter halogenfrie kabler, har vi utviklet selvbegrensende varmekabler med forbedret kvalitet og forbedrede tekniske egenskaper. Nye DEVIpipeguard™ LSZH leveres med 10 års produktgaranti.

DEVIpipeguard™ LSZH er en halogenfri selvbegrensende varmekabel. Kabelens selvbegrensende evne gjør at effekten øker eller reduseres i forhold til omgivelsestemperaturen. Varmekabelen beholder sin funksjonalitet selv når den avkortes. Ytterkappen er svært motstandsdyktig mot tøffe miljøforhold og korrosjon, og den fungerer også som en beskyttelse mot mekaniske påvirkninger.

Produktserien består av 3 kabeltyper med nominelle effekter på 10 / 25 / 33 W/m. Alle leveres på trommel og som metervare:

DEVIpipeguard™ 10 LSZH 10 W/m @ 10 °C
DEVIpipeguard™ 25 LSZH 25 W/m@ 10 °C
DEVIpipeguard™ 33 LSZH 33 W/m@ 10 °C

Bruksområder:

  • Frostsikring av rør
  • Frostsikring av tanker, siloer og beholdere
  • Sprinkler systemer i vinterhalvåret

Fordeler:

  • Utvidet 10 års produktgaranti
  • Installasjonsveiledning på 25 språk
  • Nye og forbedrede tekniske egenskaper
  • Helse- og sikkerhetsvennlig
  • Forbedrede eierkostnader. Økt omfang for nye installasjoner
  • Flere bruksområder

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål. Her er våre kontaktinformasjoner

Relaterte produkter