NYHET! DEVIreg™ Opti termostaten med et design som forvandler hjemmet
Kombiner gulvvarmestyring og elegant design med den nye DEVIreg™ Opti termostaten.
Med den nye DEVIreg™ Opti termostaten med tidsstyring kan boligeieren gå rundt på et gulv som er oppvarmet til perfekt temperatur. I tillegg er termostaten også en glede for øyet takket være sitt flotte design.
Når du velger elektrisk gulvvarme og DEVIreg™ Opti, får du få et varmesystem som overholder EcoDesign direktivet. Den åpne vindufunksjonen og lavt standbyforbruk gir brukerne komfort med minimal innvirkning på lommeboken. Så boligeieren får en fremtidsrettet løsning som sikrer optimal utnyttelse av energien.
Den nye DEVIreg™ Opti termostaten er et flott tillegg til DEVIs termostatsortiment. DEVIreg™ Opti leveres forhåndsprogrammert fra fabrikken. Montøren trenger kun innstille ukedag og tidspunkt for å komme i gang. Hvis montøren vil endre de forhåndsprogrammerte innstillingene, kan det enkelt gjøres i installasjonsmenyen.
Enkel installasjon
DEVIreg™ Opti termostaten er enkel å installere takket være de forhåndsprogrammerte innstillingene. I tillegg til det moderne designet, har DEVIreg™ Opti en rekke funksjoner:
- Gulvføler, romføler eller rom- og gulvføler kombinert
- Invertert display
- PWM regulering
- Lavt standbyforbruk
- EcoDesign
- Programmerbar
- Display setpunktstemperatur (når den brukes)
- Viser aktuell temperatur
- Barnesikring (sikkerhetslås)
- Reserve batteri
- Åpent vindu deteksjon
- Forprogrammert
- Digital tidsstyring
- IP21
- Gulvtemperaturområde 5-35 °C (45 °C ved brudd)
En løsning for alle rom
Termostatens elegante utseende gjør den til et perfekt innslag i ethvert interiørdesign. Du kan bruke DEVIreg™ Opti termostaten til å styre elektrisk gulvvarme i alle typer rom. Renovering av et bad eller kjøkken eller et helt nytt hjem, DEVIreg™ Opti termostaten kan styre temperaturen uten å måtte gå på kompromisser.