DEVIaqua™ - nå med lengder opptil 417 meter.

Vi har utvidet sortimentet på DEVIaqua™ 9T. Varmekabelen som brukes til frostsikring av rør vinterstid.

Fordeler:

  • Frostsikring inne i vannrør 
  • Godkjent for drikkevannsrør
  • GDV-sertifikat
  • Ferdige lengder med tilledning
  • Bredt sortiment med opptil 417 m kabel
  • Passer til ¾ ”og 1” rør
  • Strømforsyning 230V & 400V
  • Sikker og robust
  • Lang levetid
  • 20 års garanti

Nå tilbyr vi 12 nye DEVIaqua™ 9T varmekabler. Varmekablene oppfyller de danske GDV-kravene om bruk i kontakt med drikkevann inne i vannrør. Sortimentet er utvidet med 6 nye lengder fra 157 til 240 meter i 230 V. I tillegg til dette kan vi nå tilby lengder fra 272 til 417 meter i 400 V.

DEVIaqua™ kan brukes til drikkevannsforsyning i private hjem, hytter, kontorer, fjøs, kjølerom, produksjonslokaler, vanntanker osv. Kablene leveres i ferdige lengder med 3/4 ”og 1” tilkobling for å sikre en vanntett inngang i drikkevannsrøret. DEVIaqua™ er utstyrt med en UV-bestandig 2,3 m tilledning som sikrer rask installasjon. Varmekabelen inneholder ikke bly, halogen eller PVC.

For ytterligere å imøtekomme behovene for forskjellige effekter og lengder, har vi laget en matrise der kundene kan velge andre varianter basert på effekt / lengde. Produktene fra matrisen må bestilles på DEVIaqua™ spesialbestillingskode 140FXXXX med info om nødvendig effekt og lengde. Spesialbestillinger er kun tillatt ut fra denne matrisen da disse lengdene også er GDV-sertifiserte.

Besøk Product Store - her finner du hele sortimentet

Last ned:

DEVIaqua™ datablad

DEVIaqua™ flyer

 

Relaterte produkter