Styringsenheter

Innendørs termostater og styresystemer

Blant utvalget av termostater fra DEVI finner du ikke bare stilig design, men også løsninger som gjør at du kan fjernstyre den elektriske oppvarmingen trådløst via mobiltelefonen.

DEVIreg™ elektroniske termostater med gulvføler sikrer presis styring av gulvvarmesystemet. Gulvet er alltid varmt og behagelig, samtidig som temperaturen begrenses for å unngå for høy varme eller skade på gulvkonstruksjonen. På den måten er temperaturen alltid under maksimaltemperaturen som er oppgitt av gulvprodusenten.

DEVIreg™-termostatene er et godt valg med tanke på driftskostnader. Kombinasjonen av varmeelementer under gulvet og svært presis termostatstyring sikrer eksepsjonelt god energiutnyttelse. Resultatet er at DEVIreg™-termostaten kan styre romtemperaturen svært presist, noe som er bra for både komforten og lommeboken.

DEVI intelligente termostater er den enkleste metoden for å spare energi og penger på elektrisk varme. Brukervennlige menyer gjør det enkelt å programmere varmesystemet. Du kan spare opp til 30 % strøm ved å bruke de intelligente funksjonene i de nye DEVIreg™-termostatene. Med de nyeste versjonene, for eksempel DEVIlink™ med Danfoss-appen eller DEVIreg™ Smart med DEVIsmart™-appen, kan du styre den elektriske gulvvarmen uansett hvor du befinner deg, så lenge du har internettforbindelse.

Takket være optimal termisk plassering i gulvet og presis temperaturstyring med DEVIreg™ termostat kan gjennomsnittstemperaturen i rommet reduseres med 1– 2 °C sammenlignet med tradisjonelle varmeløsninger. Reduksjonen påvirker ikke komfortnivået.

Det betyr at energitapet kan reduseres med opp til 10–20 %, noe som er både økonomisk og miljøvennlig. En ytterligere fordel er at DEVI gulvvarme er rimeligere å installere enn andre varmesystemer med tilsvarende muligheter.

Utendørs termostater og regulatorer

DEVI gjør vinterhalvåret sikrere og enklere.

Enten det begynner å snø eller slutter å snø, følger termostaten rytmen og slås på og av til riktig tid.

Den perfekte styreenheten til utearealer, tak og takrenner bør være utstyrt med fuktighets- og temperaturfølere for å kunne registrere når den første snøen kommer. Når temperaturen synker til et bestemt nivå, f.eks., 0 ℃, sender snøfølerne signal til termostaten, og varmesystemet slås PÅ.

Når følerne registrerer at temperaturen er høyere enn f.eks. +4 °C (standardinnstilling) og den oppvarmede overflaten er tørr, slås systemet av igjen. Du kan når som helst slå systemet på/av manuelt.

DEVI anbefaler den helautomatiske DEVIreg™ 850 med temperatur- og fuktighetsfølere for is- og snøsmelting på bakken, for eksempel fortau, veier og ramper samt til tak, taksløyser og fallrør.

I det brede utvalget av DEVI-styreenheter for utendørs oppvarming finner du alltid en enhet som er skreddersydd for akkurat dine formål.

DEVIreg™ Opti
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ 527, 530, 531, 532
DEVIreg™ Touch
DEVIlink™ System
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850