FORDELER
  • Enkel å installere
  • Forskjellige ohm verdier
  • Sikker og robust
  • Lang levetid
  • Godkjent for drikkevannsrør

DEVImulti™ HDPE er en høykvalitets 4-leder varmekabel med en robust ytre kappe av polyetylen (HDPE) utviklet for frostsikring av rør som er lengre enn 150 meter.

DEVImulti™ HDPE er konstruert av 4 identiske ledere. Lederne kan kobles på forskjellige måter, noe som betyr at den samme kabelen kan gi opptil 11 forskjellige effekter. Kabelen er veldig stiv og passer derfor perfekt til installasjon i rør, den leveres i 2 versjoner med forskjellige Ohm-verdier. Polyetylen er godkjent for bruk i drikkevannsrør.