Varmeløsninger uten støping

Ren, enkel og rask installasjon

Elektriske varmeløsninger for tørr installasjon gjør det mulig å montere elektrisk gulvvarme om morgenen og slå på varmen samme ettermiddag når det nye gulvet er lagt. På den måten slipper du å vente flere uker mens undergulvet tørker.

Systemene kan installeres på betonggulv eller direkte på tregulv uten ekstra forarbeid. Systemene DEVIdry™ og DEVIcell™ gir ytterligere isolasjon mot undergulvet.

DEVIdry™ varmesystem

DEVIdry™ erstatter den vanlige skumfolien til tregulv, slik at gulvvarme kan installeres i én prosess – tørr installasjon under både tregulv og tepper.

DEVIdry™ er et gulvvarmesystem som består av varmeelement med en byggehøyde på 8 mm, med innvendig varmekabel. Alt-i-ett-varmeelementet og underlagssystemet kan brukes under tregulv, parkett og laminat og tepper med tykkelse opp til 22 mm.

DEVIdry™ er den perfekte løsningen ved renovering. Det er raskt, lett og svært enkelt å installere. Den perfekte løsningen for enkel gulvvarme i oppholdsrom, barnerom, kjellere og annet – overalt der du ønsker en pålitelig varmeløsning med rask og ren installasjon.

DEVIcell™ isolerte monteringsplater

Hvis du foretrekker varmekabler, kan du bruke DEVIcell™ monteringsplater med isolasjon sammen med DEVIflex™ 10T eller DEVIflex™ 6T varmekabler for rask og enkel installasjon av elektrisk gulvvarme under tregulv. Når du bruker DEVIcell™, støpes ikke varmekablene inn i våt sement. I stedet kan kablene enkelt trykkes inn i kabelsporene i DEVIcell™-platene.

DEVIcell™ består av en polystyrenplate på 12 mm og en aluminiumsplate på 0,8 mm med kabelspor hver 10. centimeter.

DEVIfoil™ varmefolie

DEVIfoil™ varmefolie er konstruert med en strømførende metallfolie i spesiallegering mellom to ytterlag med svært høy motstand. Metallfoliens smeltepunkt er lavere enn ytterlagene, slik at varmesystemet blir brannsikkert. Kaldlederen er 3 m. Det er lederfrie felt hver 30. cm som kan brukes til å feste folien.

Devicell™ Dry
DEVIfoil™
For DEVIdry™
For DEVIcell™
For DEVIfoil™ ceiling