Varmematter

DEVI varmematter er allsidige varmematter utviklet for en rekke bruksområder, inkludert elektrisk oppvarming av boliger og næringslokaler samt varmeløsninger innendørs og utendørs.

DEVI tilbyr et komplett utvalg av elektriske varmematter til gulvvarmesystemer og for bruk utendørs. Siden innendørs DEVI varmematter er svært tynne og lette å installere, brukes de mest til renoveringsprosjekter, der de kan legges på eksisterende undergulv. Mattene er svært praktiske for installasjon av elektrisk varme på store arealer.

Ved installasjon av gulvvarmematter i nybygg kan mattene brukes under alle typer gulvbelegg, som fliser, laminat eller tre. Den unike, runde profilen (min. 3 mm høyde) og den robuste konstruksjon sikrer en rask, enkel og sikker installasjon, perfekt for renovering av eksisterende gulv. Legg til vår unike 20 års garanti, som dekker kostnadene til produktet, installasjonen og det nye gulvet, så vet du at du er i trygge hender.

DEVImat™ 70T
DEVImat™ 100T
DEVImat™ 150T
DEVImat™ 200T
DEVIsnow™ 200T
DEVIsnow™ 300T
DEVIasphalt™ 300T 230V
DEVIasphalt™ 300T 400V