Poznaj komfort ciepłej podłogi z energooszczędnym termostatem DEVIreg™ Touch

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może być jedynym lub dodatkowym źródłem ciepła. Można je ułożyć zarówno w zupełnie nowym pomieszczeniu, jak i remontowanym, na starych płytkach podłogowych. Do tego celu stosujemy kable lub maty grzejne, a do regulacji termostat.

Idealnym rozwiązaniem jest DEVIreg™ Touch, który został stworzony w oparciu o opinie użytkowników i instalatorów. Jest to niezwykle intuicyjny w obsłudze termostat do sterowania wodnym i elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Jego atrakcyjny wygląd, łatwość użytkowania oraz inteligentne energooszczędne funkcje zapewnią najwyższy komfort ogrzewania podłogowego.

DEVIreg™ Touch to klucz do zwiększenia oszczędności!

Dzięki specjalnie wbudowanym funkcjom można spersonalizować harmonogram ogrzewania dostosowując go do swoich indywidualnych potrzeb, czyli ustawić go tak, aby w tygodniu utrzymywał komfortową temperaturę, np. 24°C od godziny 6 do 8 rano oraz przed wieczorną kąpielą np. od godziny 19 do 22. Na weekend temperatura może być także dopasowana do indywidualnego trybu życia. Dzięki temu ogrzewanie jest wyłączone, kiedy jest niepotrzebne.

Ponadto DEVIreg™ Touch posiada możliwość odczytu zużycia energii i  adaptacyjny regulator czasowy, który pozwala użytkownikowi osiągnąć pożądaną temperaturę zgodnie z harmonogramem ogrzewania. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się okno, możesz bez problemu je otwierać nie obawiając się o marnowanie energii i tym samym pieniędzy. Termostat wyposażony jest bowiem w funkcję otwartego okna, dzięki której podczas wietrzenia samoistnie wyłącza ogrzewanie.

Wybierając DEVIreg™ Touch użytkownik wybiera produkt łączący w sobie funkcjonalność i estetykę. Potwierdzeniem tego jest m.in. kompatybilność termostatu z ramkami różnych producentów osprzętu elektrycznego, dzięki czemu można go idealnie wkomponować w wystrój pomieszczenia.

Podstawą działania urządzenia DEVIreg™ Touch jest prosty ekran dotykowy, bez przycisków i skomplikowanego menu nawigacyjnego.

DEVIreg™ Touch jest urządzeniem przyjaznym zarówno dla użytkownika, jak i instalatora. Termostat ten jest bardzo prosty w montażu, a serwisowanie możliwe jest bez konieczności odwiedzania klienta przez instalatora, dzięki unikalnemu systemowi zdalnego kodowania i przenoszenia nastaw.

DEVIreg™ Touch posiada kompleksową, 5 letnią gwarancję, która jest równocześnie najdłuższą na rynku w tej kategorii produktowej.

Aby uzyskać najwyższy komfort ogrzewania podłogowego można połączyć DEVIreg™ Touch z cienkimi i łatwymi do zamontowania matami grzejnymi DEVImatTM lub  elastycznymi przewodami grzejnymi DEVIflex™. Dzięki unikatowej 20-letniej gwarancji na produkty DEVImat™ i DEVIflex™ obejmującej koszty montażu i materiałów podłogowych - oferta DEVI to najlepszy wybór.

DEVIreg™ Touch w pigułce:

  • DEVIregTM Touch to nowoczesny, programowalny, termostat czasowy opracowany i sprzedawany przez DEVI, czołowego producenta systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego,
  • posiada 2-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym i prostym w obsłudze menu nawigacji, dostępnym w 26 wersjach językowych,
  • dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: biały, śnieżnobiały, kość słoniowa oraz czarny
  • udokumentowana oszczędność energii nawet do 20% dzięki wbudowanym funkcjom oszczędzania energii,
  • w pełni elastyczny program regulacji czasu z dokładnością ustawienia czasu do 15 minut,
  • bezproblemowa instalacja i montaż z niemal każdym dostępnym systemem ramek,
  • system kodowania na potrzeby zdalnego rozwiązywania problemów,
  • 5-letnia gwarancja.
Produkty skojarzone