Uniwersalne i proste w montażu maty grzejne DEVI

Samoprzylepne maty DEVI to bardzo cienkie przewody grzejne, fabrycznie przymocowane do elastycznej plastikowej siatki o wydajności 150W/m2. Dzięki niewielkiej, 3mm grubości maty mogą być stosowane zarówno podczas renowacji, jak również w nowo budowanych domach, mieszkaniach, budynkach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie nie można znacząco podnieść poziomu podłogi.

Maty zatapia się w elastycznej zaprawie samopoziomującej lub w kleju przeznaczonym do ogrzewania podłogowego bezpośrednio pod podłogą. Wystarczy 5 mm warstwy zaprawy klejowej.

Spodnia strona maty pokryta jest klejem, który w znaczący sposób skraca czas montażu i dodatkowo pozwala na oszczędność na zaprawie klejowej nawet do 150 PLN w łazience o powierzchni 5m2.

Potwierdzeniem najwyższej jakości i niezawodności mat DEVI jest rozszerzona, 20-letnia gwarancja, która oprócz wymiany lub naprawy produktu obejmuje również koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. 

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może stanowić podstawowy system grzewczy lub pomocniczy, zapewniając komfortowo ciepłą podłogę w wybranych pomieszczeniach.

Niskie zużycie energii i zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego uzyskuje się dzięki zastosowaniu elektronicznych termostatów DEVIregTM.

Maty mogą  być instalowane we wszystkich rodzajach pomieszczeń (sypialnia, kuchnia, łazienka, pokój dziecięcy, salon itd.) pod wieloma rodzajami podłóg (pod terakotą, gresem, płytkami ceramicznymi lub kamiennymi, wykładziną dywanową, podłogami panelowymi itd.).

Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest niewidoczne, dzięki czemu umożliwia dużo większą swobodę aranżacji pomieszczeń w porównaniu do tradycyjnego systemu opartego na grzejnikach.

Instalacja mat DEVI jest łatwa i przyjemna

Poniżej przedstawiamy film instruktażowy pokazujący montaż maty grzejnej DEVImatTM i termostatu DEVIregTM Touch.

Produkty skojarzone