O DEVI
Kim jesteśmy
Marka DEVI, wchodząca w skład grupy Danfoss, jest największym w Europie dostawcą elektrycznego ogrzewania podłogowego. Projektujemy, wytwarzamy i sprzedajemy nowoczesne elektryczne systemy grzewcze, które wyróżniają się wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku:
- najwyższym poziomem komfortu,
- wysoką niezawodnością,
- nowoczesnym i estetycznym wzornictwem,
- niskimi kosztami eksploatacji.
75-letnia tradycja DEVI w branży ogrzewania elektrycznego
DEVI zostało założone w Kopenhadze w 1942 roku. Nazwa marki jest skrótem od Dansk El-Varme Industri.
Na początku DEVI zajmowało się produkcją elementów grzewczych do instalacji przemysłowych. We wczesnych latach sześćdziesiątych w DEVI zaczęto interesować się elektrycznymi kablami grzejnymi - najstarsze grzewcze instalacje kablowe pochodzą z wczesnych lat sześćdziesiątych.
Nasze wartości
Zebraliśmy trzy najważniejsze idee związane z naszą wizją, misją i wartościami, zwane „The Way To Go”:
- jesteśmy czołowym dostawcą na rynku ogrzewania elektrycznego,
- klienci wybierają nas na partnera ze względu na nowoczesność rozwiązań, jakość wykonania produktów i obsługi,
- naszym najważniejszym zasobem są pracownicy. Wierzymy, że praca bez radości życia i entuzjazmu nic nie znaczy.
Wiarygodny Partner w biznesie
Marka DEVI jest częścią Grupy Danfoss — największej firmy branży przemysłowej w Danii. DEVI jest europejskim liderem w elektrycznym ogrzewaniu podłogowym i jednym z największych producentów elektrycznych systemów grzewczych na świecie. Naszym zadeklarowanym celem jest bycie pierwszym wyborem dla instalatorów i użytkowników końcowych.
Zakres oferty DEVI obejmuje projektowanie, produkcję oraz sprzedaż nowoczesnych systemów ogrzewania elektrycznego, które wyróżniają się spośród innych dostępnych na rynku.