Kim jesteśmy
Marka DEVI, wchodząca w skład grupy Danfoss, jest największym w Europie dostawcą elektrycznego ogrzewania podłogowego. Projektujemy, wytwarzamy i sprzedajemy nowoczesne elektryczne systemy grzewcze, które wyróżniają się wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku:
- najwyższym poziomem komfortu,
- wysoką niezawodnością,
- nowoczesnym i estetycznym wzornictwem,
- niskimi kosztami eksploatacji.
75-letnia tradycja DEVI w branży ogrzewania elektrycznego
DEVI zostało założone w Kopenhadze w 1942 roku. Nazwa marki jest skrótem od Dansk El-Varme Industri.

Na początku DEVI zajmowało się produkcją elementów grzewczych do instalacji przemysłowych. We wczesnych latach sześćdziesiątych zaczęto interesować się elektrycznymi kablami grzejnymi - najstarsze grzewcze instalacje kablowe pochodzą z wczesnych lat sześćdziesiątych.
Z Kopenhagi do Vejle
Podobnie jak w przypadku wielu innych firm duńskich, DEVI zdecydowało się przenieść swoją działalność poza Kopenhagę. Na początku lat osiemdziesiątych DEVI otworzyło swoją siedzibę w Vejle. Wybór ten podyktowany był dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową w postaci autostrad i linii kolejowej, które znajdują się w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego. Równie ważny był dostęp do zmotywowanej i wykwalifikowanej kadry pracownicznej.
Nowoczesność w DEVI rozpoczyna się w 1985 roku
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych produkcja przemysłowych elementów grzewczych nadal była zdecydowanie najważniejszą częścią działalności. Na początku lat osiemdziesiątych znaczną część kabli grzejnych zaczęto eksportować. W pierwszej kolejności produkty wysyłano do Finlandii. Następnie, w połowie lat osiemdziesiątych powstały pierwsze spółki zależne w Niemczech, Szwecji i Norwegii. W związku z dynamicznym rozwojem w latach dziewięćdziesiątych założono spółki zależne, które powstały między innymi w krajach byłego bloku wschodniego.
Lider rynku europejskiego
Dzisiaj DEVI jest wiodącą marką w branży elektrycznego ogrzewania podłogowego w Europie oraz jednym z największych światowych producentów elektrycznych systemów grzewczych. Poza Europą DEVI jest między innymi obecne w Kanadzie, Chinach i RPA.
Członek grupy Danfoss
Od 1 stycznia 2003 roku maka DEVI jest częścią firmy Danfoss — największej grupy przemysłowej w Danii. Firma Danfoss jest światowym liderem w dziedzinie ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji. Danfoss zatrudnia ponad 24.000 pracowników w 63 zakładach w 19 krajach oraz posiada biura sprzedaży w ponad 100 krajach.
Obecnie produkcja DEVI mieści się w Saint Malo we Francji oraz w Polsce, co oznacza, że około 90% naszych produktów jest wytwarzanych w Unii Europejskiej. Siedziba główna DEVI znajduje się w Vejle w Danii.
Fabryka w Grodzisku Mazowieckim powstała w 2008 roku. Od tego czasu 1000 zatrudnionych w niej osób wytwarza produkty, które są eksportowane na wszystkie rynki.
Obecnie budynki na całym świecie wyposażone są w elektryczne rozwiązania grzewcze DEVI. Nasze urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne pracują w mieszkaniach, domach, hotelach, biurach i w zastosowaniach przemysłowych od północnej Norwegii po Nową Zelandię.