Lotniska i heliporty
Ogrzewanie elektryczne lotnisk i heliportów
Podczas okresu zimowego zatłoczone zazwyczaj lotniska wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa oraz zapewnienia komfortu pasażerów. Dotyczy to nie tylko dbałości o wygodę pasażerów podczas długich podróży, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa samolotów, bez względu na warunki pogodowe. Płyta lotniska nigdy nie może być śliska, a wszystkie linie pasów startowych muszą być dobrze widoczne.
Zastosowanie ogrzewania elektrycznego DEVI na płycie lotniska oraz pasach startowych zabezpieczy je przed lodem i śniegiem, a wykonywanie codziennych prac będzie przy tym bezpieczniejsze i łatwiejsze.
Dotyczy to również lotnisk śmigłowcowych dla szpitali, które także muszą spełniać specjalne wymogi z zakresu bezpieczeństwa i pomocy medycznej dla pacjentów. Loty medyczne pozwalają ratować ludzkie życie. Właśnie dlatego tak ważne jest zapewnianie czystych i suchych lądowisk dla helikopterów. Kable grzejne DEVI gwarantują najlepsze możliwe warunki w przypadku krótkich i bezpiecznych lądowań oraz startów bez względu na warunki pogodowe.
Wiele międzynarodowych lotnisk oraz heliportów wybrało niezawodne rozwiązania grzewcze DEVI, ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo podczas przelotów oraz ich przejezdność.