Mieszkania i apartamenty
Ogrzewanie podłogowe dla mieszkań i apartamentów
Nowoczesność, wygoda i ekonomia działania. Tak możemy opisać trendy obecne we współczesnym budownictwie. Kierujemy się nimi podczas urządzania mieszkania lub domu.
Jedną z najważniejszych rzeczy, dzięki której czujemy się przyjemnie w naszym mieszkaniu jest odpowiednie ogrzewanie. Dostępność informacji oraz możliwość zasięgnięcia opinii u obecnych użytkowników sprawia, że coraz częściej wybieramy elektryczne ogrzewanie podłogowe. Decydujemy się na nowoczesne rozwiązania, które oferują więcej korzyści niż systemy, które były najlepsze kilkanaście lat temu.
Ze względu na korzyści ogrzewanie elektryczne jest wybierane jako podstawowy system grzewczy lub jako dodatkowe, komfortowe źródło ciepła w pomieszczeniach (ciepła podłoga). Przyjemność stąpania po ciepłej podłodze staje się dziś standardem dostępnym dla każdego.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest systemem uniwersalnym, może być instalowane we wszystkich rodzajach pomieszczeń (sypialnia, kuchnia, łazienka, pokój dziecięcy, salon itd.), pod wieloma rodzajami podłóg (terakotą, gresem, płytkami ceramicznymi lub kamiennymi, wykładziną dywanową itd.).
Wybierając elektryczne ogrzewanie podłogowe oprócz przyjemnie ciepłej podłogi zawsze wtedy, gdy jej potrzebujemy, zyskujemy komfort cieplny w chłodniejsze dni wiosną lub jesienią, gdy centralne ogrzewanie jest już wyłączone. Z tego powodu również osoby posiadające wodne ogrzewanie podłogowe instalują dodatkowo elektryczną matę grzejną.
Dyskretne i niewidoczne ogrzewanie podłogowe daje więcej możliwości zaprojektowania wnętrz. Ponadto zapewnia precyzyjniejsze sterowanie oraz szybszy czas reakcji niż w przypadku wodnego ogrzewania podpodłogowego.
Wśród produktów oferowanych przez DEVI znajdziesz rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju podłogi, inteligentne termostaty pozwalające utrzymywać żądaną temperaturę oraz kontrolę nad ilością zużywanej energii.