Ochrona chłodni
Ogrzewanie posadzek w chłodniach i mroźniach
Podgrzewanie konstrukcji podłogi w chłodni jest niezbędne w celu zabezpieczenia budynku przed zniszczeniami spowodowanymi przez warunki w nim panujące.
W chłodniach, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura od -30 do -20°C następuje przemarzanie fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką. Zjawisko to zachodzi pomimo dobrej izolacji termicznej ułożonej pod posadzką. Rozszerzające się kryształy lodu powodują pęcznienie gruntu, co prowadzi do odkształcenia posadzki i stopniowego niszczenia podziemnych elementów konstrukcji.
W celu zabezpieczenia konstrukcji chłodni, elektryczne kable grzejne należy instalować na podłodze pod izolacją fundamentu budynku bądź w ościeżnicy drzwiowej.
Podobne zjawiska występują na sztucznych lodowiskach. Przemarzanie gruntu i związane z tym straty można w dużym stopniu ograniczyć za pomocą systemów grzewczych oferowanych przez DEVI.
Asortyment wyrobów
W systemach grzewczych zapobiegających przemarzaniu gruntu mogą być stosowane kable DEVIflex™ 6T/10T/230 V lub DEVIbasic™ 20S/400 V.