Ogrzewanie rur i rurociągów
Ochrona rur i rurociągów przed zamarzaniem
Rury wodociągowe i sanitarne są ważnym elementem każdego budynku. Niespodziewana awaria może okazać się bardzo kłopotliwa i kosztowna. Zastosowanie systemów DEVI eliminuje ryzyko nagłych i nieoczekiwanych problemów związanych z pojawieniem się mrozów.
Ogrzewanie rurociągów oferowane przez DEVI składa się z kabli grzejnych samoograniczających lub kabli grzejnych stałooporowych DEVIflex™ oraz termostatów DEVIreg™. Aby instalacja ogrzewająca rurociąg była ekonomiczna i zapewniała optymalny cykl pracy polecamy elektroniczne regulatory temperatury DEVIreg™ lub Danfoss EKC dostępne w rożnych wersjach wykonania.
Systemy ogrzewania rurociągów stosowane są do:
1. ochrony rur przed zamarzaniem:
- instalacji wodociągowych,
- instalacji tryskaczowych,
- instalacji hydrantowych,
- rur kanalizacyjnych,
2. utrzymywania żądanej temperatury przesyłanego płynu:
- z ciepłą wodą,
- z płynami o dużej lepkości,
- z płynami zawierającymi tłuszcze.
Kable grzejne mogą być instalowane na rurach wykonanych z:
- metali (stal, żeliwo, miedź itp.)
- tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP itp.).
Ogrzewanie rurociągów przeznaczone jest do ochrony przed zamarzaniem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody lub pęknięcie rur. Uzupełnia ono straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia. Systemy grzewcze DEVI mogą być instalowane na rurach, przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynków dowolnego przeznaczenia oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych.
Korzyści ze stosowania systemów grzewczych DEVI to m. in.:
- brak zamarzania wody lub innych płynów w rurach,
- przepustowość rurociągu niezależna od temperatury,
- możliwość instalacji rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości,
- bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym,
- eliminacja zagęszczania lub zestalania się płynów zawierających tłuszcze lub płynów o dużej lepkości,
- dostawa ciepłej wody o temperaturze niezależnej od warunków atmosferycznych.