Żegluga i transport

Ogrzewanie elektryczne na statkach i w pojazdach komunikacji miejsckiej 

Inteligentne systemy ogrzewania elektrycznego DEVI zapewniają wysoki komfort podróżowania pasażerom ekskluzywnych promów, jachtów oraz nowoczesnych środków komunikacji.

Elektryczne rozwiązania grzewcze stosowane w transporcie zapewniają pasażerom wysoki komfort cieplny, a przewoźnikom pozwalają na zminimalizowanie zużycia energii. Systemy DEVI zainstalowane na statkach ogrzewają zarówno kabiny, jak i toalety.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI jest wykorzystywane również w autobusach, pociągach i samolotach.

Nasze systemy zostały zaprojektowane z myślą o możliwie jak najniższym zużyciu energii.

 

Uniwersalne i proste w montażu maty grzejne DEVI
Samoprzylepne maty DEVI to bardzo cienkie przewody grzejne, fabrycznie przymocowane do elastycznej plastikowej siatki o wydajności 150W/m2. Dzięki niewielkiej, 3mm grubości maty mogą być stosowane zarówno podczas renowacji, jak również w nowo budowanych domach, mieszkaniach, budynkach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie nie można znacząco podnieść poziomu podłogi.
Dotykowy termostat DEVIreg™ Touch
Podstawową cechą termostatu jest 2 calowy ekran dotykowy oraz bardzo intuicyjny w obsłudze system zarządzania całym urządzeniem. Na panelu czołowym oprócz ekranu nie ma żadnych dodatkowych przycisków.