Kable grzejne

DEVI posiada w swojej ofercie pełną gamę elektrycznych kabli grzejnych przeznaczonych do ogrzewania mieszkań i apartamentów, domów, a także dużych budynków komercyjnych. Kable grzejne najczęściej wykorzystuje się w nowym budownictwie lub przy większych projektach renowacyjnych.

Unikalna konstrukcja kabla grzejnego DEVI gwarantuje jego maksymalną wydajność w każdej sytuacji. Kabel grzejny jest elastyczny, dzięki czemu proces instalacji jest jeszcze szybszy i łatwiejszy.

Wszystkie kable grzejne stałooporowe objęte są rozszerzoną 20-letnią gwarancją. Ich żywotność szacuje się na okres 50 lat.

Elektryczne kable grzejne DEVI mogą być umieszczone pod każdym typem pokrycia podłogowego (o ile producent pokrycia podłogowego nie definiuje specjalnych wymagań).

Budując nowy dom lub mieszkanie można - praktycznie bez żadnych gruntownych zmian w projekcie – zastosować tego typu system ogrzewania. Kable grzejne można montować bezpośrednio na starej powierzchni (bez potrzeby demontażu starej posadzki). Jedynym widocznym elementem systemu będzie estetyczny termostat z serii DEVIreg™.

DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIbasic™ 20S
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIaqua™ 9T
DEVIiceguard™ 18
DEVIpipeguard™ 10/25/33
DEVIhotwatt™