Maty grzejne do suchego montażu

Czysta, prosta i szybka instalacja

Specjalnie wykonane elementy grzewcze umożliwiają wykonanie ogrzewania podłogowego w postaci „suchego” montażu, a więc bez potrzeby stosowania kleju lub wylewki betonowej.

Rozwiązania te umożliwiają montaż ogrzewania podłogowego rano oraz włączenie go po południu jeszcze tego samego dnia, kiedy położona zostanie już nowa podłoga.

 

System grzewczy DEVIdry™

W tym przypadku maty grzejne DEVIdry™ układane są na przygotowanej powierzchni podłogi, natomiast na ułożonych matach grzejnych układa się wykładziny dywanowe lub panele podłogowe laminowane lub drewniane.

Odpowiednio dobrany zestaw umożliwia szybki i komfortowy montaż ogrzewania podłogowego. Maty łączone są ze sobą przy zastosowaniu specjalnych złączek, a wszystkie elementy niezbędne do montażu znajdują się w zestawie. 

 

Płyty montażowe DEVIcell Dry™

Płyty wykonane ze spienionego polistyrenu pokrytego wyprofilowaną cienką blachą aluminiową umożliwiają nie tylko wykonanie ogrzewania podłogowego, lecz także tworzą dobrą izolację cieplną (EPS – spieniony polistyren). Dodatkową zaletą płyt montażowych jest znaczne poprawienie równomiernego rozkładu temperatur przez zastosowanie blachy aluminiowej o dobrej przewodności cieplnej. Grubość płyty wynosi niecałe 13 mm z ułożonym w wyprofilowanych rowkach kablem grzejnym.

Płyty montażowe DEVIcell Dry™ układane są na przygotowanej powierzchni podłogi, natomiast na ułożonych płytach montażowych układa się kabel grzejny DEVIflex™ 6T lub DEVIflex™ 10T. Kabel grzejny montowany jest w wyprofilowanych w płycie montażowej rowkach. Możliwe jest pokrycie podłogi panelami podłogowymi laminowanymi oraz drewnianymi.

Płyty montażowe łączone są ze sobą przy zastosowaniu złączek, a wszystkie elementy niezbędne do montażu płyt znajdują się w zestawie.

 

 

 

DEVIdry™ 55/100
DEVIdry™ Kit 55/100
DEVIdry™ Pro Kit