Maty grzejne

Samoprzylepne maty grzejne DEVI to bardzo cienkie przewody grzejne, fabrycznie przymocowane do elastycznej plastikowej siatki. Dzięki niewielkiej grubości maty mogą być stosowane zarówno podczas renowacji, jak również w nowo budowanych domach, mieszkaniach, budynkach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie nie można znacząco podnieść poziomu podłogi.

Mata grzejna jest zatapiana w elastycznej zaprawie samopoziomującej lub w kleju przeznaczonym do ogrzewania podłogowego bezpośrednio pod podłogą. Wystarczy 5 mm warstwy zaprawy klejowej.

Spodnia strona maty grzejnej pokryta jest klejem, który w znaczący sposób skraca czas montażu i dodatkowo pozwala na oszczędność na zaprawie klejowej nawet do 150 PLN w łazience o powierzchni 5m2.

Potwierdzeniem najwyższej jakości i niezawodności mat grzejnych DEVI jest rozszerzona, 20-letnia gwarancja, która oprócz wymiany lub naprawy produktu obejmuje również koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. 

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może stanowić podstawowy system grzewczy lub pomocniczy, zapewniając komfortowo ciepłą podłogę w wybranych pomieszczeniach.

Elektryczne maty grzejne mogą być instalowane we wszystkich rodzajach pomieszczeń (sypialnia, kuchnia, łazienka, pokój dziecięcy, salon itd.) pod wieloma rodzajami podłóg (pod terakotą, gresem, płytkami ceramicznymi lub kamiennymi, wykładziną dywanową, podłogami panelowymi itd.).

DEVImat™ 100/150/200T
DEVIheat™ 150S
DEVIsnow™ 300T
Ogrzewanie luster