Pozostałe rozwiązania grzewcze

 

Nagrzewnice nadmuchowe DEVItemp™

Nagrzewnice mogą być instalowane na stałe lub też używane jako przenośne źródła ciepła. Wykonane w stopniu ochrony IPX4, mogą być z powodzeniem stosowane zarówno w miejscach suchych, jak i wilgotnych.

 

Elektroniczny podgrzewacz DEVItronic™

Elektroniczny podgrzewacz DEVItronic™ zapobiega kondensacji pary wodnej przez podgrzanie powietrza w zamkniętej obudowie o kilka stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia. Elementem grzejnym jest silikonowy kabel grzejny umieszczony w metalowej obudowie tworzącej niskotemperaturowy, odporny na korozję radiator przekazujący ciepło do otoczenia. Przewidziany jest do zapobiegania problemom kondensacji pary wodnej w rozdzielniach elektrycznych i sterujących. Niska temperatura radiatora nie powoduje uszkodzenia elementów obudowy wykonanych z tworzywa sztucznego.

 

Suszarki ręcznikowe DEVIrail™

Suszarki ręcznikowe DEVIrail™ zamontowane w łazience są przewidziane do suszenia ręczników. Występują w trzech wielkościach, trzech mocach: 20 W, 40 W, 60 W oraz w dwóch kolorach pokrycia: srebrny i biały. Suszarka posiada wyprowadzony przewód zasilający z wtyczką z bolcem. Stopień ochrony IP44.

 

 

 

DEVItemp™
DEVItronic™
DEVIrail™