Termostaty do sterowania ogrzewaniem elektrycznym

Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

DEVI oferuje szeroki asortyment elektronicznych sterowników do ogrzewania podłogowego. Termostaty DEVIreg™ charakteryzują się niezawodnością działania i umożliwiają precyzyjne utrzymanie nastawionej temperatury. Właściwie dobrany cykl pracy termostatu oraz dokładność regulacji w dużym stopniu decydują o minimalnym zużyciu energii elektrycznej przez system grzewczy.

Zastosowanie inteligentnych termostatów do ogrzewania podłogowego to najprostszy sposób na oszczędność energii i pieniędzy. Dzięki przyjaznemu menu ułatwiającemu nawigację programowanie systemu grzewczego jest łatwe i przyjemne. Korzystając z inteligentnych funkcji najnowszej gamy sterowników do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ można oszczędzić do 20% kosztów energii.

Najnowsze sterowniki do ogrzewania podłogowego takie, jak DEVIlink™ wraz z aplikacją Danfoss LinkTM App oraz DEVIreg™ Smart z aplikacją DEVIsmart™ App umożliwiają zdalne sterowanie ogrzewaniem podłogowym z każdego miejsca na świecie.

 

Sterowanie instalacjami zewnętrznymi

DEVI posiada również w ofercie szeroką gamę sterowników stworzonych z myślą o zastosowaniach zewnętrznych.

Niezmiernie istotnym elementem pracy całego systemu grzewczego jest sterująca nim automatyka. Ma ona za zadanie nie tylko bieżącą kontrolę stanu ochranianej nawierzchni, ale również analizę trendów zmian najważniejszych parametrów po to, aby załączać układy grzejne z odpowiednim wyprzedzeniem i z odpowiednią mocą. Najlepsze obecnie stosowane rozwiązania to układy mikroprocesorowe współpracujące ze zintegrowanym czujnikiem wilgoci i temperatury.

DEVIlink™
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ 528/530/531/532
DEVIreg™ 130/132
DEVIreg™ 850
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610