Energy + Inteligentny dom DEVI
Energooszczędny dom „napędzany “ energią słoneczną.
Przyszłość jest elektryczna.
Ten projekt jest dobrym przykładem tego, jak firmy poprzez ścisłą współpracę, wzajemną inspirację oraz dzielenie się wiedzą mogą tworzyć nowe, innowacyjne rozwiązania. Dla mnie istotny jest fakt, że innowacyjne funkcje domu Energy + osiągnięte zostały poprzez zastosowanie znanych już produktów. – Kim Christensen, prezes Danfoss Heating Solutions.
Połączenie elektrycznego ogrzewania podłogowego oraz coraz bardziej atrakcyjnych cenowo ogniw fotowoltaicznych w energooszczędnych budynkach staje się alternatywnym rozwiązaniem dla systemów grzewczych wykorzystujących tradycyjne źródła energii, takie jak olej opałowy i gaz.
Dom Energy + został wybudowany w Danii. Zastosowano w nim system grzewczy DEVI, zestaw fotowoltaiczny o mocy 6 KWp oraz system wentylacyjny z odzyskiem ciepła Danfoss Air, co bardzo dobrze pokazuje kierunek, w jakim może zmierzać budownictwo domów jednorodzinnych w Polsce. W przeciągu całego 2014 roku dom wyprodukował 5800 KWh energii elektrycznej zużywając na ogrzewanie oraz inne cele bytowe (oświetlenie, przygotowanie posiłków, ciepła woda użytkowa itp.) 6000KWh. Dodatkowa instalacja paneli solarnych o powierzchni 4,4m2 wyprodukowała 2500KWh energii cieplnej zużytej do podgrzewania ciepłej wody w ciągu lata.
Ogrzewanie i wentylacja kontrolowane są z jednego miejsca poprzez panel centralny DEVIlinkTM, który umożliwia ustawienie temperatur oraz indywidualnych harmonogramów czasowych ogrzewania we wszystkich pokojach. Rozwiązania zastosowane w Energy + nie wymagają specjalnej infrastruktury i mogą być zainstalowane w różnych konstrukcjach budynków.
System grzewczy składa się z kabli grzejnych DEVIflexTM 6T zasilanych napięciem 230V. Kable umieszczone są na parterze domu w standardowej wylewce betonowej znajdującej się pod posadzką. Na piętrze zastosowano cienkowarstwowe maty grzejne DEVIdryTM umożliwiające „suchy” montaż bezpośrednio pod podłogami panelowymi. Dzięki temu reakcja systemu grzewczego jest bardzo szybka i precyzyjna. Kontrola temperatury w każdym pomieszczeniu realizowana jest poprzez czujniki podłogowe i powietrzne podłączone do urządzeń wykonawczych DEVIinkTM FT/RS, które komunikują się bezprzewodowo z wspomnianą wcześniej centralą DEVIlinkTM.
Odpowiednią jakość powietrza w całym domu zapewnia centrala wentylacyjna Danfoss Air odbierająca nawet 90% ciepła ze zużytego powietrza odprowadzanego z budynku.
Oszczędności energii
Zamieszczone poniżej porównanie kosztów dotyczy 30-letniego okresu eksploatacyjnego dla tzw. domu energooszczędnego (roczne zapotrzebowanie na ciepło 50 KWh/m2) dla dwóch systemów grzewczych: ogrzewania podłogowego DEVI ze sterowaniem DEVIlinkTM wspomaganego przez zestaw fotowoltaiczny 6KWp z inwerterem typu „on grid” oraz tradycyjnego systemu ogrzewania podłogowego wodnego wyposażonego w wiszący kocioł kondensacyjny wraz z odpowiednią automatyką regulacyjną dla każdego pomieszczenia (elektrozawory, mieszacze, itp.). Koszty inwestycyjne obejmują oprócz kosztów zakupu obu systemów również ich montaż, koszt wykonania przyłączy oraz budowy dodatkowych elementów (np. przewodu kominowego).
Fakty dotyczące domu Energy +
Dom wyposażony jest w:
- ogrzewanie podłogowe DEVI
- centralny panel sterujący DEVIlinkTM
- zestaw fotowoltaiczny 6KWp z inwerterem typu „on grid”
- system rekuperacji Danfoss Air
Typ kabla: DEVIflexTM 6T
Typ maty: DEVIdryTM
Sterowanie: DEVIlinkTM