Dom jednorodzinny w Dąbrowie Górniczej
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jako podstawowy system grzewczy
Przedstawiamy dom, który w 2013 roku wybudował dla siebie oraz swojej rodziny Piotr O’Donnel, specjalista od 25 lat związany zawodowo z branżą grzewczą.
Dom jest ogrzewany elektrycznie – ogrzewanie podłogowe DEVI stanowi podstawowy system grzewczy. Rzeczywiste koszty eksploatacyjne ogrzewania są dowodem na to, że rozwiązanie to oprócz zapewnienia najwyższego komfortu cieplnego jest również ekonomiczne.
Ogrzewaniem zajmuję się od wielu lat, przyglądam się również trendom na rynku krajowym i światowym. Dlatego miałem ambicje, żeby było ono najtańsze. Kiedy pojawiła się możliwość budowy domu i wiedziałem, że w okolicy są budowane domy z przeróżnymi systemami grzewczymi, tym generalnie młodym ludziom wokół powiedziałem: ja będę miał ogrzewanie elektryczne i ono będzie najtańsze z Waszych wszystkich rozwiązań. Wiem, że trochę się podśmiewali ze mnie, bo w świadomości ludzi funkcjonuje obiegowa opinia, że prąd jest najdroższy. Ale to tylko obiegowa opinia – mówi Piotr O’Donnel.
Budowa domu trwała od 2011 do 2013 roku. Elektryczne ogrzewanie podłogowe wykonane zostało w wersji akumulacyjnej. Jako dodatkowe źródło ciepła zastosowano piecokominek.
Koszty inwestycyjne
Zakładając, że obracamy się wśród systemów o wysokiej klasie, ogrzewanie elektryczne jest zdecydowanie najtańsze w fazie inwestycyjnej. Wynika to z kosztów samego materiału oraz kosztów rozprowadzenia ciepła. Tutaj instalujemy ciepło w miejscu jego odbioru. To jest też przyczynek do tego, że nie ma strat ciepła na przesyle. Jest to dodatkowy atut – mówi Piotr O’Donnel.
Zdrowe ogrzewanie
Mam w swojej historii klientów, których przysłali do mnie lekarze ich dzieci. Były one alergikami na kurz i klient przyszedł do mnie i mówi: Proszę Pana, lekarz powiedział, że mam zainstalować ogrzewanie podłogowe, ponieważ tylko wtedy nie będzie unosił się kurz ani żadne żyjątka z ziemi – mówi Piotr O’Donnel. Ogrzewanie podłogowe jest bezkonkurencyjne dla osób cierpiących na alergie oraz inne dolegliwości dróg oddechowych. Spowodowane jest to małą różnicą temperatur podłogi i powietrza, dzięki czemu nie występuje silna cyrkulacja powietrza. W pomieszczeniu nie ma więc kurzu, a powietrze jest czyste i zdrowe.
Jakie są opinie klientów?
Najfajniejszą rzeczą zawodową, która może się trafić rzetelnemu wykonawcy są zadowoleni klienci i to, że ma się ich przez lata. Dziś spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że kilkanaście lat temu podjęli świetną decyzję i to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Myślę, że to każdy kto wykonuje rzetelnie swoje usługi słysząc coś takiego jest po prostu bardzo zadowolony. Teoria często nie zgadza się z praktyką, ale w tym przypadku mogę śmiało powiedzieć, że praktyka jest jeszcze lepsza niż teoria – mówi Piotr O’Donnel.
Moc zainstalowana: 20,1 kW
Typ kabla:
- DEVIflex™ 10T
- DEVIflex™ 18T
- DEVIbasic™ 20S
Sterowanie: DEVIlink™