Osiedle domków letniskowych w Pogorzelicy
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jako wyłączny system grzewczy
Co roku wczasowicze chcący spędzić niezapomniany urlop nad polskim morzem zmierzają w kierunku Pogorzelicy. Ten malowniczy zakątek Polski położony jest w północnej części Pomorza Zachodniego w środku lasu sosnowo – świerkowego.
W ośrodku domków letniskowych przy ulicy Morskiej 2 zainstalowane zostało elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI, które pełni rolę wyłącznego systemu grzewczego.
Od samego początku priorytetem inwestora było dbanie o jak najwyższą jakość obsługi. W pewnym momencie zaczął on zauważać rosnące wymagania klientów oraz zmiany na rynku idące w kierunku zapewniania coraz wyższych standardów. W odpowiedzi na to, po 20 latach od powstania osiedla, w 2014 roku podjęto decyzję o wyburzeniu starych domków i wybudowaniu ich od nowa. Finalnie do dyspozycji gości oddanych zostało 43 nowoczesnych w pełni wyposażonych 3-pokojowych domków.
Podejmując decyzję o wyborze systemu cieplnego, chcieliśmy jak najbardziej zadbać o komfort naszych gości. Jednocześnie myśleliśmy o rozwiązaniu korzystnym z finansowego punktu widzenia. Po analizie produktów dostępnych na rynku wybraliśmy elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI. Dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji – mówi Dominika Dulat, Kierownik Ośrodka.
Wybór produktów
W 2015 roku we wszystkich domkach zainstalowano maty grzejne DEVIheat™ 150S oraz sterowniki DEVIreg™ 530. Każdy domek został wyposażony w 4 maty o łącznej mocy 2475 W oraz w dwa sterowniki.
Najważniejsze korzyści
Kolejną korzyścią dla inwestora jest przedłużenie sezonu wypoczynkowego, dzięki czemu ośrodek działa już nie tylko w lato, lecz także wiosną i jesienią, co zwiększa zyskowność działalności. Udało się również zlikwidować problem utrzymania minimalnej temperatury w zimie. Teraz jest ona utrzymywana na poziomie + 5°C, co jest konieczne, aby nie wyziębić domków i aby nie pojawiała się wilgoć.
Teraz nie ponosimy kosztów utrzymania innych systemów, za które trzeba płacić cały rok. Nie musieliśmy doprowadzać gazu, który jest drogi w inwestycji i który wymaga przeglądów. Mamy jeden nośnik energii – energię elektryczną, co jest wygodne – mówi Dominika Dulat, Kierownik Ośrodka.
Korzyści finansowe
Jeśli chodzi o koszty inwestycyjne to ogrzewanie elektryczne jest najtańsze w porównaniu do innych systemów o tej samej klasie jakości. Koszty eksploatacji dla poprawnie dobranego systemu również nie są wysokie, m.in. dlatego, że ogrzewanie jest włączone tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, a sterowanie temperaturą jest bardzo precyzyjne – mówi Szymon Nowak, Koordynator Sprzedaży DEVI.
W przypadku tego osiedla bardzo dobrym pomysłem było zainstalowanie w każdym domku podlicznika energii. Klienci włączają ogrzewanie tylko, gdy mają taką potrzebę. Następnie po pobycie płacą jedynie za energię, którą zużyli. Jest to idealne rozwiązanie dla inwestora oraz dla samych gości.
Zdrowe ogrzewanie
Warto wiedzieć, że Pogorzelica to również miejsce dla osób dbających o zdrowie, z chorobami krążenia czy też układu oddechowego. Goście korzystają tutaj, między innymi z inhalacji, zabiegów kriogenicznych czy też kąpieli borowinowych.
System DEVI doskonale wpisuje się w ten trend, ponieważ ogrzewanie podłogowe jest bezkonkurencyjne dla osób z alergiami oraz innymi dolegliwościami dróg oddechowych. Spowodowane jest to małą różnicą temperatur podłogi i powietrza, dzięki czemu nie występuje silna cyrkulacja powietrza. W pomieszczeniu nie ma więc kurzu, a powietrze jest czyste i zdrowe.
Wsparcie DEVI
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo chwalę sobie współpracę z DEVI. Ważne jest dla mnie to, że przez cały czas mogę liczyć na wsparcie. Pan Szymon dobrał cały system i przygotował projekt, a następnie był obecny podczas montażu. Cenię sobie to, że gdy mam pytanie zawsze mogę zadzwonić i uzyskać potrzebną pomoc, nie tylko przed instalacją, lecz także później – mówi Dominika Dulat, Kierownik Ośrodka.
Więcej informacji o obiekcie: www.wakacyjne-domki.pl
Moc zainstalowana: 106 kW
Typ maty: DEVIheat™ 150S
Sterowanie: DEVIreg™ 530