Hotel InterContinental w Warszawie
Ogrzewanie łazienek, łaźni oraz schodów i zjazdu do garażu
Hotel InterContinental, mieszczący się w samym centrum Warszawy, należy do najwyższych budynków w mieście. Goście mogą podziwiać panoramę stolicy w jednym z 144 stylowych pokoi, a w wolnym czasie relaksować się np. na basenie lub spa. Hotel wyróżnia się unikalną i nowoczesną architekturą oraz eleganckimi wnętrzami.
Łazienki oraz łaźnie w hotelu są podgrzewane matami grzejnymi DEVI, co zapewnia klientom komfort oraz przyjemność stąpania po ciepłej podłodze. Maty mogą być układane zarówno w zupełnie nowej łazience, jak i w remontowanej, na starych płytkach.
Zjazdy do garaży i schody zostały ogrzane kablami grzejnymi, które usuwają oblodzenie oraz zapobiegają zaleganiu śniegu. System zapewnia bezpieczne poruszanie się gości zimą po zewnętrznych powierzchniach, a także bezpieczne prowadzenie pojazdów. Nasze rozwiązanie eliminuje problem ręcznego usuwania śniegu oraz konieczność stosowania mieszanek rozmrażających.
Powierzchnia ogrzewana: 220 m2
Moc zainstalowana: 54 kW
Typ maty/kabla:
- DEVIheat™ 150S
- DEVIbasic™ 20S
Sterowanie:
- Łazienki: DEVIreg™ 330
- Zjazdy i schody: DEVIreg™ 850