Modernizacje

Współczesny komfort w starych domach

Dla wielu ludzi system ogrzewania elektrycznego będzie jak przysłowiowa gwiazdka z nieba. Zazwyczaj w starszych domach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w łazienkach, kuchniach i pralniach ułożone są podłogi z płytek ceramicznych lub lastryko, które są zarówno zimne, jak i po prostu brzydkie.

Instalując system DEVI można rozwiązać dwa problemy za jednym razem: otrzymujemy nową podłogę o atrakcyjnym wyglądzie i jednocześnie ogrzewamy pomieszczenie.

Czy poziom podłogi nie podniesie się za bardzo?

Mata grzejna i nowe pokrycie podłogi nie dodadzą więcej niż 10 mm do ogólnej grubości podłogi – tylko w nielicznych przypadkach tak niewielki wzrost grubości może spowodować problemy z otwieraniem drzwi pomieszczenia.

Czy jest możliwe ułożenie nowych płytek bez zdejmowania starych?

Jest to możliwe. Podłoga musi zostać jedynie dokładnie oczyszczona i odtłuszczona, tak aby klej mógł uzyskać dostateczną przyczepność. W rzadkich przypadkach, gdy płytki są pokryte błyszczącą polewą (płytki podłogowe na ogół nie mają takiej powierzchni) warto przeszlifować podłogę grubym papierem ściernym.