Ogrzewanie rur i rurociągów

Ochrona rur i rurociągów przed zamarzaniem

Rury wodociągowe i sanitarne są ważnym elementem każdego budynku. Niespodziewana awaria może okazać się bardzo kłopotliwa i kosztowna. Zastosowanie systemów DEVI eliminuje ryzyko nagłych i nieoczekiwanych problemów związanych z pojawieniem się mrozów.

Ogrzewanie rurociągów oferowane przez DEVI składa się z kabli grzejnych samoograniczających lub kabli grzejnych stałooporowych DEVIflex™ oraz termostatów DEVIreg™. Aby instalacja ogrzewająca rurociąg była ekonomiczna i zapewniała optymalny cykl pracy polecamy elektroniczne regulatory temperatury DEVIreg™ lub Danfoss EKC dostępne w rożnych wersjach wykonania. 

Systemy ogrzewania rurociągów stosowane są do:

1. ochrony rur przed zamarzaniem:

  • instalacji wodociągowych,
  • instalacji tryskaczowych,
  • instalacji hydrantowych,
  • rur kanalizacyjnych,

2. utrzymywania żądanej temperatury przesyłanego płynu:

  • z ciepłą wodą,
  • z płynami o dużej lepkości,
  • z płynami zawierającymi tłuszcze.

Kable grzejne mogą być instalowane na rurach wykonanych z:

  1. metali (stal, żeliwo, miedź itp.)
  2. tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP itp.).

Ogrzewanie rurociągów przeznaczone jest do ochrony przed zamarzaniem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody lub pęknięcie rur. Uzupełnia ono straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia. Systemy grzewcze DEVI mogą być instalowane na rurach, przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynków dowolnego przeznaczenia oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych.

Korzyści ze stosowania systemów grzewczych DEVI to m. in.:

  • brak zamarzania wody lub innych płynów w rurach,
  • przepustowość rurociągu niezależna od temperatury,
  • możliwość instalacji rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości,
  • bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym,
  • eliminacja zagęszczania lub zestalania się płynów zawierających tłuszcze lub płynów o dużej lepkości,
  • dostawa ciepłej wody o temperaturze niezależnej od warunków atmosferycznych.