Zapraszamy na szkolenia autoryzacyjne


Mając na uwadze łatwość instalacji naszych produktów, z przyjemnością ułatwiamy pracę każdemu instalatorowi ogrzewania elektrycznego oferując ukierunkowane szkolenia dostosowane do określonych potrzeb. Program szkoleń DEVI obejmuje know-how na temat danego produktu, jak również porady do wykorzystania przy instalacji. 

Bądź na bieżąco

Zwiększ swoją wiedzę na temat najnowszych produktów, rozwiązań oraz branżowych zagadnień grzewczych. 

Zyskaj legitymację oraz darmową reklamę w Internecie

Każdy instalator, który po odbytym szkoleniu prześle nam dokumentację zdjęciową instalacji DEVI oraz wyrazi zgodę na publikację swoich danych, zostanie wpisany na Platformę Autoryzowanych Instalatorów DEVI i otrzyma kartę Autoryzowanego Instalatora.

Zwiedź nowoczesną fabrykę

Jesteśmy zdania, że bardzo ważne jest pokazanie naszej fabryki. Zwiedzanie linii produkcyjnych kabli i mat grzejnych pomoże uczestnikom dokładnie poznać sposób, w jaki wykonywane są nasze produkty. Pokazujemy także proces ich testowania, co cieszy się dużym zainteresowaniem instalatorów.

Poznanie procesu produkcji pomoże Ci w udzielaniu wyjaśnień klientom i innym zainteresowanym.

Zobacz jak wygląda nasza fabryka

Wyprzedź konkurencję i zostań numerem jeden dla klientów

Poinformuj klientów, jak mają osiągnąć do 20% oszczędności energii, jak mają zapewnić sobie komfortowe ciepło w zimowe dni oraz… przekonaj ich do wyboru najlepszych na rynku urządzeń dzięki argumentom, w które Cię wyposażymy.

Korzystaj ze wsparcia naszych ekspertów

Nasz zespół zawsze chętnie odpowie na Twoje pytania oraz pomoże w codziennej pracy.

 

 

Szkolenie trwa 6 godz. (10.00 – 16.00) i jest bezpłatne.

Program szkolenia obejmuje:

1. Powitanie od godz.9.30- 10.00
2. Systemy ogrzewania podłogowego (ok. 2 godz.)
3. Przerwa/poczęstunek (ok. 15 min.)
4. Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego I (ok. 2 godz.)
5. Przerwa/lunch (ok. 30 min.)
6. Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego II (ok. 1 godz.)
7. Zwiedzanie hali produkcyjnej mat/kabli grzejnych (ok. 20 min.)
8. Podsumowanie szkolenia do godz. 16.00

Uczestnicy naszych szkoleń oceniają je na bardzo wysokim poziomie – w skali od 1 do 5 ponad 90% instalatorów daje nam 5!

 

Najbliższe szkolenia w Grodzisku Mazowieckim,
przy ul. Chrzanowskiej 5 odbędą się:

  • 19 stycznia
  • 2 lutego
  • 16 marca