Conducte

Protecția la îngheț a conductelor DEVI

Sistemele de alimentare cu lichide, cum ar fi conductele de apeduct care livrează apă, sunt cele mai dependente de temperatura țevii specifice și de starea conductei pentru calitatea alimentării cu apă, care necesită soluții fiabile specific.

Conductele de apă și sanitare sunt părți importante ale fiecărei clădiri; orice eșec poate fi extrem de supărător și costisitor de modificat. Datorită soluțiilor de urmărire a conductelor DEVI, puteți evita ușor pagubele bruște și neașteptate cauzate de îngheț în timpul iernii.

Sistemele de protecție împotriva înghețului sunt instalate acolo unde este necesar să se prevină înghețarea apei și a conductelor sanitare și deteriorarea cauzată de gheață. Sistemele de mentenanță a temperaturii asigură că apa caldă sau conductele de fluid mențin temperatura necesară.

Cu toate acestea, în afară de utilizările principale, vedem multe avantaje care provin din utilizarea cablurilor pentru degivrarea țevilor, cum ar fi:
• Conducte fără gheață
• Debit constant în țevi
• Reducerea adâncimii pentru conductele subterane
• Nu costă reparații după o iarnă tare
• Nu se întăresc produsele care conțin grăsimi în sistemele de conducte
• Aprovizionarea eficientă cu apă caldă

Sistemele de urmărire a conductelor DEVI constau din cabluri de încălzire DEVI, termostate DEVIreg ™ și accesorii de instalare.
Termostatele DEVIreg ™ cu senzori asigură obținerea rezultatelor optime cu cea mai mică cantitate de energie posibilă.

Recomandări pentru instalarea de urmărire a conductelor DEVI

Urmărirea conductelor este recomandată pentru menținerea temperaturii specificate a lichidului în:

Clădiri cu mai multe familii
Casele familiale - pentru izolarea exterioară
Cladiri agricole
Hoteluri și clădiri comerciale
Industrial
• Clădiri publice cu garaje subterane
• Supermarketuri
• Tevi sanitare
• Containere de apă anti-îngheț
• Canalizare de grăsime
• Canalizare de ploaie
• Conducte de apă caldă / rece orașului

Sistemele de urmărire a conductelor DEVI pot fi utilizate în interiorul și în exteriorul conductelor, pentru rețelele de conducte interioare și exterioare, precum și pentru țevi deasupra și sub sol.

Sistemele de urmărire a conductelor ar trebui instalate într-un stadiu incipient al construcției. Acesta asigură siguranța și previne orice pericol de daune cauzate de gheață.

 

Aplicație manuală: Protecție împotriva înghețului a conductelor
Acest ghid prezintă recomandările DEVI pentru proiectarea și instalarea protecției împotriva înghețului pentru țevi. Acesta furnizează îndrumări pentru tipul cablului de încălzire, datele electrice și configurațiile sistemului.

 

 

 

 

 

Prezentări video

Protecția la îngheț a conductelor