Încălzirea conductelor

Soluții de urmărire a conductelor

Sistemele de alimentare cu lichide, cum ar fi conductele de apeduct pentru livrarea apei, depind de temperatura specifică și starea conductei pentru calitatea alimentării cu apă, care necesită soluții specifice fiabile.

Apa si conductele menajere sunt părți importante ale fiecărei clădiri; orice eșec poate fi extrem de supărător și costisitor. Grație soluției de urmărire de conducte DEVI, puteți evita ușor daunele bruște și neașteptate, cauzate de ger în timpul iernii.

Sistemele de protecție la îngheț sunt instalate în cazul în care există necesitatea de a preveni înghețarea și deteriorarea conductelor de apă și ale celor sanitare. Sistemele de menținere a temperaturii asigură faptul că apa caldă sau conducte de fluid se mențin la temperatura necesară.

Cu toate acestea, pe lângă scopurile principale, vom vedea multe avantaje care provin din utilizarea de urmărire conducte, cum ar fi:

• Conducte ferite de îngheț
• Debit constant în conducte
• Reducerea adâncimii pentru conducte subterane
• Nu există costuri pentru reparații după o iarnă grea
• Fără întărirea produselor care conțin grăsime în sistemele de conducte
• Aprovizionare eficientă cu apă caldă

Sistemele de urmărire de conducte DEVI constau din cabluri de încălzire DEVI, termostate DEVIreg™ și accesorii de instalare.

Termostatele DEVIreg™ cu senzori asigură obținerea rezultatelor optime, cu un consum minim de energie.


Recomandări pentru instalarea sistemelor de urmărire conducte DEVI

Urmărirea conductelor este recomandată pentru menținerea la o temperatură specifică a lichidului în:

• Clădiri multifamiliale și clădiri publice, cu garaje subterane
• Supermarket-uri
• Conducte sanitare
• Containere de apă rezistente la îngheț
• Canalizare pentru scurgerea grăsimilor
• Conducte pluviale
• Conducte de apă caldă/rece ale orașului
• Case unifamiliale, pentru izolarea externă

Sistemele de urmărire de conducte DEVI pot fi utilizate în interiorul și exteriorul țevilor, pentru rețelele de conducte interioare și exterioare, precum și pentru țevile de deasupra și dedesubtul solului.

Sistemele de urmărire de conducte trebuie să fie instalate într-un stadiu incipient al construcției. Aceasta asigură siguranța și previne orice pericol de daune cauzate de gheață.