DEVI pentru alei și drumuri de acces

 

Curățarea de zăpadă a drumului de acces este o muncă fizică grea care displace profund multor proprietari, mai ales în timpul unei ierni lungi, cu ninsori dese, când aceasta poate părea fără de sfârșit. Necesită putere fizică sau costul angajărilor repetate ale unei persoane care să înlăture zăpada în locul dvs.

DEVI oferă o soluție modernă pentru a evita o asemenea muncă grea, economisind timp și bani. Cu cablurile de încălzire DEVI, montate sub drumul de acces și alei, nu mai trebuie să vă chinuiți dvs. să înlăturați zăpada. Acestea vor păstra zona din jurul casei dvs. fără zăpadă și gheață, astfel încât să puteți conduce și să mergeți pe jos în condiții de siguranță în timpul iernii, fără niciun compromis.

Termostatele inteligente moderne DEVI reglează automat sistemul în funcție de condițiile reale de temperatură și umiditate. Nu trebuie să vă amintiți să porniți cablul pe timp de ninsoare, sau în condiții de îngheț. Cu DEVI, puteți fi întotdeauna siguri că termostatul va regla optim temperatura din cabluri și nu va determina creșterea facturilor de energie electrică.

Pe vreme rece, dar uscată, sistemul DEVI rămâne inactiv, economisind energia și costurile. Atunci când vremea este rece și umedă, sistemul se activează automat, topind rapid zăpada și prevenind acumularea de gheață. Cu toate acestea, aveți întotdeauna opțiunea de a controla manual sistemul, prin intermediul termostatului.

Cu ajutorul sistemului DEVI de încălzire în aer liber, vă puteți bucura de ierni frumoase, în condiții de siguranță, scutiți de munci fizice suplimentare. DEVI vă ajută să economisiți timp și bani.

Produse conexe
DEVIsafe™ este un cablu electric de încălzire flexibil, de înaltă performanţă, care respectă exigenţele riguroase ale clasei M2 a standardului IEC 60800:2009. Datorită profilului rotund, cablul este simplu de instalat într-o gamă variată de aplicaţii pentru exterior, precum jgheaburile sau aplicaţiile pentru sol. DEVIsafe™ este un conductor bifilar complet ecranat cu un înveliş exterior robust din PVC de culoare neagră, cu protecţie UV. Materialele de calitate superioară şi construcţia robustă ne permit să vă oferim cu plăcere toate cablurile DEVIsafe™ cu garanţia unică de 20 de ani DEVIwarranty™.
DEVIiceguard™ este un cablu de încălzire paralel cu autolimitare, utilizat pentru topirea gheţii şi zăpezii de pe acoperişuri şi din jgheaburi şi conducte descendente. Capacitatea de autolimitare a cablului asigură creşterea sau scăderea puterii de încălzire a cablului în funcţie de temperatura ambiantă. Cablul de încălzire este flexibil şi uşor de instalat, putând fi tăiat la lungime la locaţie şi instalat direct pe acoperiş sau în sistemul de jgheaburi.
DEVIpipeheat™ cu niplu este un cablu de încălzire cu autolimitare şi este utilizat în principal pentru protecţia la îngheţ a conductelor. Capacitatea de autolimitare a cablului asigură creşterea sau scăderea puterii de încălzire a cablului în funcţie de temperatura ambiantă. Cablurile de încălzire pot fi instalate pe sistemul de conducte sau în interiorul conductelor, deoarece cablul este aprobat pentru utilizarea cu apa potabilă.
DEVIsnow™ este un cablu de încălzire flexibil, cu conductor bifilar, cu înveliş de protecţie complet, pentru utilizare exterioară, cu un înveliş exterior robust din PVC de culoare neagră, cu protecţie UV. DEVIsnow™ este conceput pentru topirea zăpezii şi poate fi instalat pe acoperi- şuri, în jgheaburi, conducte de scurgere şi pe sol. DEVIsnow™ 20T este foarte flexibil şi are un singur cablu rece, ceea ce înseamnă că există un singur punct de instalare. Pentru a asigura o durată îndelungată de viață, sunt minuțios inspectate, testate Ohmic, la înaltă tensiune, materialele sunt controlate pentru a asigura calitatea care ne permite să oferim garanția unică extinsă DEVIwarranty™.
DEVIreg™ 850 este utilizat pentru aplicaţii în exterior sau pe acoperiş (1-4 senzori). Senzorii digitali inteligenţi furnizează informaţii despre nivelul de umezeală şi despre temperatură, ceea ce are drept rezultat un control optim al sistemului de încălzire. Este un sistem cu zonă dublă, ceea ce înseamnă că puteţi împărţi suprafaţa în 2 zone, de exemplu, partea de nord şi cea de sud. De asemenea, puteţi stabili priorităţi între zone, de exemplu, dacă este disponibilă doar o putere redusă.